Erhalten Sie Ihr Parker Konto noch heute!
Erstellen Sie ein Konto, um alles zu verwalten, was Sie mit Parker tun – von Ihren Voreinstellungen für Bestellungen bis zum Zugriff auf Anwendungen.
Parkers produktlinje for rørfittings og portadaptere tilbyder et bredt udvalg af gevindtyper og høje statiske tryk.
Parkers produktlinje for rørfittings og portadapter tilbyder en bred vifte af gevindtyper, herunder NPT, NPTF, NPSM, BSPT, BSPP, SAE O-ring Boss (ORB), ISO 6149 og Metric. Alle fittings og adaptere i denne produktlinje opfylder eller overgår industriens specifikationer.
Markeder:
•Byggeri
• Militære jordsystemer
• Liftlift
•Landbrug
• Materialehåndtering
• Militær marinesoldat
• Værktøjsmaskine
•Transport
Egenskaber/fordele:
• Koniske gevindfittings giver en kompakt størrelse for effektivitet og har en høj temperaturtolerance.
• Lige gevindfittings har ubegrænset genanvendelighed, en elastomer tætning og ingen gevindforsegling er nødvendig til installation.
• Stålfittings leveres som standard med ToughShield Plus-belægning, som væsentligt overstiger SAE-kravene til korrosionstimer for rødrust, og holder op til 3.000 timer uden rødrust som fundet af et uafhængigt testanlæg (testet i henhold til ASTM B117/ISO 9227). Denne forbedrede ydeevne giver kunderne en konkurrencefordel gennem mindre nedetid og forlænget udstyrslevetid, hvilket fører til øgede indtægter og reducerede garantiomkostninger.
• Fås i stål, rustfrit stål og messing i størrelserne 1/8" til 2" med arbejdstryk op til 7500 psi.
• Parkers robuste portbolt på justerbare porte er fremstillet med en længere låsemøtrik, der stort set eliminerer skader på skiver og potentielle lækager, samt gør monteringen praktisk talt fejlsikker. Denne funktion forbedrer kundernes interne effektivitet og reducerer omarbejdningsomkostninger som følge af skader på backup-skiver, der almindeligvis ses med traditionelle SAE-justerbare portender på markedet.
Programmer:
• Hydraulikvæske- og gashåndteringsforbindelser
DANMARK
Parker Hannifin Danmark, Filial af Parker Hannifin AB, Sverige
Borupvang 9
DK-2750 Ballerup
Telefon
+45 43 560400
Erstellen Sie ein Konto, um alles zu verwalten, was Sie mit Parker tun – von Ihren Voreinstellungen für Bestellungen bis zum Zugriff auf Anwendungen.