Erhalten Sie Ihr Parker Konto noch heute!
Erstellen Sie ein Konto, um alles zu verwalten, was Sie mit Parker tun – von Ihren Voreinstellungen für Bestellungen bis zum Zugriff auf Anwendungen.
Erstellen Sie ein Konto, um alles zu verwalten, was Sie mit Parker tun – von Ihren Voreinstellungen für Bestellungen bis zum Zugriff auf Anwendungen.
Parker High Pressure 2X Fittings are designed to perfectly match Parker High and Ultra High Pressure hoses, providing long service life and highest safety standards. Suitable for hose types with working pressure from 280 up to 400 MPa.
| Communities, Blogs & Industry Links |
|---|
| Ultra high pressure Hose & Fittings End-to-end Solution EN |
| Literature and Reference Materials |
|---|
| Catalog 4900 - Parflex Ultra High Pressure Thermoplastic Hose, Fittings and Accessories--CAT-4900 |
| Produkter | Maximum Working Pressure (psi) | Slange I.D. (mm) | Fitting type | Tilslutningsgevindstørrelse |
|---|---|---|---|---|
| 16Y2X-4-025 | 43500 psi | 4 mm | 6Y | 9/16"-18 |
| 16Y2X-4-03 | 43500 psi | 4.8 mm | 6Y | 9/16"-18 |
| 1922X-4-025 | 43500 psi | 4 mm | 92 | 1/4" |
| 1922X-4-03 | 43500 psi | 4.8 mm | 92 | 1/4" |
| 1AY2X-10-05 | 46400 psi | 7.9 mm | AY | 7/8"-14 |
| 1AY2X-13-05 | 46400 psi | 7.9 mm | AY | 1-1/8"-11 |
| 1AY2X-6-025 | 58000 psi | 4 mm | AY | 9/16"-18 |
| 1AY2X-6-03 | 58000 psi | 4.8 mm | AY | 9/16"-18 |
| 1AY2X-8-05 | 46400 psi | 7.9 mm | AY | 3/4"-16 |
| 1C92X-12-05 | 40600 psi | 7.9 mm | C9 | M20x1.5 |
| 1MR2X-8-03 | 58000 psi | 4.8 mm | MR | M14x1.5 |
| 1MR2X-10-03 | 58000 psi | 4.8 mm | MR | M16x1.5 |
| 1MR2X-12-03 | 58000 psi | 4.8 mm | MR | M18x1.5 |
| 1Y42X-4-025 | 58000 psi | 4 mm | Y4 | 1/4"-28 |
| 1Y42X-6-025 | 58000 psi | 4 mm | Y4 | 3/8"-24 |
| 1Y42X-4-03 | 58000 psi | 4.8 mm | Y4 | 1/4"-28 |
| 1Y42X-6-03 | 58000 psi | 4.8 mm | Y4 | 3/8"-24 |
| 1Y42X-6-05 | 58000 psi | 7.9 mm | Y4 | 3/8"-24 |
| 1Y42X-9-03 | 58000 psi | 4.8 mm | Y4 | 9/16"-18 |
| 1Y42X-9-05 | 58000 psi | 7.9 mm | Y4 | 9/16"-18 |
| 1YM2X-6-025 | 58000 psi | 4 mm | YM | M14x1.5 |
| 1YM2X-6-03 | 58000 psi | 4.8 mm | YM | M14x1.5 |
| 1YM2X-6-05 | 58000 psi | 7.9 mm | YM | M14x1.5 |
| 1TM2X-8-06-HPK | 46400 psi | 9.85 mm | TM | |
| 1TM2X-9-08-HPK | 36250 psi | 12.7 mm | TM | |
| 1TM2X-8-05-HPK | 46400 psi | 8 mm | TM | |
| 1Y42X-9-08 | 58000 psi | 12 mm | Y4 | 9/16"-18 UNF-LH |