Erhalten Sie Ihr Parker Konto noch heute!
Erstellen Sie ein Konto, um alles zu verwalten, was Sie mit Parker tun – von Ihren Voreinstellungen für Bestellungen bis zum Zugriff auf Anwendungen.
Erstellen Sie ein Konto, um alles zu verwalten, was Sie mit Parker tun – von Ihren Voreinstellungen für Bestellungen bis zum Zugriff auf Anwendungen.
The AC20F Advanced Hydraulic Purpose Drive is a highly featured yet economical solution for general purpose motor control applications.
| Compliance, Certifications & Safety |
|---|
| CE DECLARATION OF CONFORMITY - AC15/AC20 |
| UKCA CERTIFICATE - AC15/AC20 |
| Software Downloads |
|---|
| SOFTWARE - DriveCreator DCP Design Software |
| SOFTWARE - Software Download Page |
| Produkter | Rammestørrelse | Strøm |
|---|---|---|
| 20F-410-3600-BF | 10.0 | 360 A (180 kW) |
| 20F-42-0040-BF | 2 | 4 A (1.5 kW) |
| 20F-42-0065-BF | 2 | 6.5 A (2.2 kW) |
| 20F-42-0090-BF | 2 | 9 A (4.0 kW) |
| 20F-43-0120-BF | 3 | 12 A (5.5 kW) |
| 20F-43-0170-BF | 3 | 17 A (7.5 kW) |
| 20F-44-0230-BF | 4 | 23 A (11 kW) |
| 20F-44-0320-BF | 4 | 32 A (15 kW) |
| 20F-45-0380-BF | 5 | 38 A (18.5 kW) |
| 20F-45-0440-BF | 5 | 44 A (22 kW) |
| 20F-45-0600-BF | 5 | 60 A (30 kW) |
| 20F-46-0750-BF | 6 | 75 A (37 kW) |
| 20F-46-0900-BF | 6 | 90 A (45 kW) |
| 20F-47-1100-BF | 7 | 110 A (55 kW) |
| 20F-47-1500-BF | 7 | 150 A (75 kW) |
| 20F-48-1800-BF | 8 | 180 A (90 kW) |
| 20F-48-2200-BF | 8 | 220 A (110 kW) |
| 20F-48-2650-BF | 8 | 265 A (132 kW) |
| 20F-49-3200-BF | 9 | 320 A (160 kW) |