Erhalten Sie Ihr Parker Konto noch heute!
Erstellen Sie ein Konto, um alles zu verwalten, was Sie mit Parker tun – von Ihren Voreinstellungen für Bestellungen bis zum Zugriff auf Anwendungen.
Erstellen Sie ein Konto, um alles zu verwalten, was Sie mit Parker tun – von Ihren Voreinstellungen für Bestellungen bis zum Zugriff auf Anwendungen.
Parker V16 hydraulic motor series has an operating pressures up to 550 bar (7,577 psi) and speeds up to 4950 rpm. It is designed for both open and closed circuit transmissions with focus on high performance machines. Sizes from 220 - 270cc.
| Compliance, Certifications & Safety |
|---|
| DECLARATION OF COMPLIANCE - Conformity 2.1 |
| Selector Guides |
|---|
| SELECTOR GUIDE - Noise Installation Guidelines |
| SUPPORT TOOL - V16 Displacement Setting |
| Communities, Blogs & Industry Links |
|---|
| BLOG - 3 Reasons to choose V16 Motor |
| BLOG - New V16 Motor for Marine & Offshore Winches |