Erhalten Sie Ihr Parker Konto noch heute!
Erstellen Sie ein Konto, um alles zu verwalten, was Sie mit Parker tun – von Ihren Voreinstellungen für Bestellungen bis zum Zugriff auf Anwendungen.
Erstellen Sie ein Konto, um alles zu verwalten, was Sie mit Parker tun – von Ihren Voreinstellungen für Bestellungen bis zum Zugriff auf Anwendungen.
Flange seal. External pressure. Static and dynamic. FlexiSeal. Spring-energized PTFE seal. Low assembly force. High deflection range permissible.
| Produkter | Udvendig diameter (mm) | Indvendig diameter (mm) | Elementhøjde (mm) | Sporbredde | Min. driftstemperatur (C) | Maks. driftstemperatur (C) | Pakningsmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NLG-M015700-03-009-4 | 166.6 | 157 | 3.1 | 4.8 | -190 | 230 | 009 |