Flangepakninger

Sorter efter

Ingen filtre valgt

Teknologi

Maks. overfladehastighed

Termisk applikationstype

Indvendig diameter

Maks. driftstemperatur

Mindste driftstemperatur

Erhalten Sie Ihr Parker Konto noch heute!

Erstellen Sie ein Konto, um alles zu verwalten, was Sie mit Parker tun – von Ihren Voreinstellungen für Bestellungen bis zum Zugriff auf Anwendungen.

Flangepakninger


Flangepakninger

Flange seals provide the front-face static sealing function within flange connections. There are two major design principles available, either for internal or external pressure. Various designs in a broad range of compounds provide individual features.


Viser 10 af 22

Viser 10 af 25

Viser 10 af 38

Viser 10 af 9

Viser 10 af 3

Viser 10 af 3

Viser 10 af 2

Viser 10 af 25

Viser 10 af 1

Viser 10 af 1

Viser 10 af 1

Viser 10 af 1

Viser 10 af 1

Viser 10 af 1

687554
687554