High Pressure Nipples | Product Series

Sorter efter

    Ingen filtre valgt

Maximum Working Pressure (psi)

Rør O.D. (tomme)

Længde

Erhalten Sie Ihr Parker Konto noch heute!

Erstellen Sie ein Konto, um alles zu verwalten, was Sie mit Parker tun – von Ihren Voreinstellungen für Bestellungen bis zum Zugriff auf Anwendungen.


LOADING IMAGES
High Pressure Nipples

High Pressure Nipples

High pressure nipples are designed to be used with Polyflex fittings.

Tekniske specifikationer

  • Rør udvendig diameter: 1/4 to 1 inch
  • Form: Straight
  • Applikation: Oilfield, Marine
  • Forbindelsestype: Field Attachable
  • Maks. driftstryk: 60000 psi, 4140 bar, 414 MPa
  • Længde: 2-3/4 inch, 3 to 12 mm
Safety Warning

Fuld produktbeskrivelse

High pressure nipples are designed to be used with Polyflex fittings.

Markets:
• Hydraulics
• Industrial
• Oil & Gas


Relaterede dokumenter

×
Produkter Maximum Working Pressure (psi) Rør O.D. (tomme) Længde
Y204-0275C 20000 psi 1/4" (O.D.) 2-3/4"
Y204-0300C 20000 psi 1/4" (O.D.) 3"
Y204-0400C 20000 psi 1/4" (O.D.) 4"
Y206-0300C 20000 psi 3/8" (O.D.) 3"
Y206-0600C 20000 psi 3/8" (O.D.) 6"
Y206-1200C 20000 psi 3/8" (O.D.) 12"
Y209-0400C 20000 psi 9/16" (O.D.) 4"
Y209-0600C 20000 psi 9/16" (O.D.) 6"
Y209-0800C 20000 psi 9/16" (O.D.) 8"
Y404-0275C 60000 psi 1/4" (O.D.) 2-3/4"
Y404-0300C 60000 psi 1/4" (O.D.) 3"
Y404-0400C 60000 psi 1/4" (O.D.) 4"
Y404-0600C 60000 psi 1/4" (O.D.) 6"
Y406-0300C 60000 psi 3/8" (O.D.) 3"
Y409-0400C 60000 psi 9/16" (O.D.) 4"
Y409-0600C 60000 psi 9/16" (O.D.) 6"
Y409-0800C 60000 psi 9/16" (O.D.) 8"

687554
687563