Erhalten Sie Ihr Parker Konto noch heute!
Erstellen Sie ein Konto, um alles zu verwalten, was Sie mit Parker tun – von Ihren Voreinstellungen für Bestellungen bis zum Zugriff auf Anwendungen.
Erstellen Sie ein Konto, um alles zu verwalten, was Sie mit Parker tun – von Ihren Voreinstellungen für Bestellungen bis zum Zugriff auf Anwendungen.
mitos-WCO is a platinum-cured silicone hose with multi-ply fiber braids, 316 stainless steel helical wire reinforcement and a convoluted exterior.
| Compliance, Certifications & Safety |
|---|
| [FAQ]-USP<665> Compliance |
| Produkter | Indvendig diameter | Sprængningstryk |
|---|---|---|
| 08-MITOS-WCO | 1/2 in. | 500 psi @ 68° F |
| 12-MITOS-WCO | 3/4 in. | 500 psi @ 68° F |
| 16-MITOS-WCO | 1 in. | 500 psi @ 68° F |
| 24-MITOS-WCO | 1-1/2 in. | 500 psi @ 68° F |
| 32-MITOS-WCO | 2 in | 350 psi @ 68° F |