Erhalten Sie Ihr Parker Konto noch heute!
Erstellen Sie ein Konto, um alles zu verwalten, was Sie mit Parker tun – von Ihren Voreinstellungen für Bestellungen bis zum Zugriff auf Anwendungen.
Erstellen Sie ein Konto, um alles zu verwalten, was Sie mit Parker tun – von Ihren Voreinstellungen für Bestellungen bis zum Zugriff auf Anwendungen.
Pressure compensated priority flow control valves maintain constant flow regardless of changes to inlet pressure for flows up to 90 lpm (24 gpm) and pressures up to 420 bar (6000 psi); excess flow is diverted once the priority flow requirement is met.
| Selector Guides |
|---|
| Competitive Crossover Tool |
| Literature and Reference Materials |
|---|
| HVS Global Cartridge Valve Catalog MSG15-3504 |
| Tube Seal |
| Flow Control Valves Technical Tips |
| MSG15-3504 Flow Control Valves Catalog Pages - All |
| Produkter | Maks. flowhastighed | Displayområde for flowhastighed | Indstilling for standardflowhastighed | Justeringsmekanisme | Pakningsmateriale |
|---|---|---|---|---|---|
| J02D3ZN | 4 GAL/MIN, 15 L/MIN | 0.3-4 GAL/MIN, 1-15 L/MIN | 1.8 GAL/MIN, 7 L/MIN | Screw | Nitrile |
| J02D3WN | 4 GAL/MIN, 15 L/MIN | 0.3-4 GAL/MIN, 1-15 L/MIN | 1.8 GAL/MIN, 7 L/MIN | Knob | Nitrile |
| J02D3WV | 4 GAL/MIN, 15 L/MIN | 0.3-4 GAL/MIN, 1-15 L/MIN | 1.8 GAL/MIN, 7 L/MIN | Knob | Fluorocarbon |
| J02D3TN | 4 GAL/MIN, 15 L/MIN | 0.3-4 GAL/MIN, 1-15 L/MIN | 1.8 GAL/MIN, 7 L/MIN | Tamper Resistant | Nitrile |
| J02D3TV | 4 GAL/MIN, 15 L/MIN | 0.3-4 GAL/MIN, 1-15 L/MIN | 1.8 GAL/MIN, 7 L/MIN | Tamper Resistant | Fluorocarbon |
| FP101F100V | 15 GAL/MIN, 56.3 L/MIN | N/A | 1 GAL/MIN, 3.8 L/MIN | Fixed | Fluorocarbon |
| FP101F200V | 15 GAL/MIN, 56.3 L/MIN | N/A | 2 GAL/MIN, 7.5 L/MIN | Fixed | Fluorocarbon |
| J1A125ZV | 40 GAL/MIN,150 L/MIN | N/A | 6.6 GAL/MIN@11.9 GAL/MIN Inlet, 25 L/MIN@45 L/MIN Inlet | Screw | Fluorocarbon |
| J1A125WN | 40 GAL/MIN,150 L/MIN | N/A | 6.6 GAL/MIN@11.9 GAL/MIN Inlet, 25 L/MIN@45 L/MIN Inlet | Knob | Nitrile |
| J1A125WV | 40 GAL/MIN,150 L/MIN | N/A | 6.6 GAL/MIN@11.9 GAL/MIN Inlet, 25 L/MIN@45 L/MIN Inlet | Knob | Fluorocarbon |
| J1A125TV | 40 GAL/MIN,150 L/MIN | N/A | 6.6 GAL/MIN@11.9 GAL/MIN Inlet, 25 L/MIN@45 L/MIN Inlet | Tamper Resistant | Fluorocarbon |
| FP101F300V | 15 GAL/MIN, 56.3 L/MIN | N/A | 3 GAL/MIN, 11.3 L/MIN | Fixed | Fluorocarbon |
| FP101F400V | 15 GAL/MIN, 56.3 L/MIN | N/A | 4 GAL/MIN, 15 L/MIN | Fixed | Fluorocarbon |
| FP101F600V | 15 GAL/MIN, 56.3 L/MIN | N/A | 6 GAL/MIN, 22.5 L/MIN | Fixed | Fluorocarbon |
| FP101F700V | 15 GAL/MIN, 56.3 L/MIN | N/A | 7 GAL/MIN, 26.3 L/MIN | Fixed | Fluorocarbon |
| FP101F800V | 15 GAL/MIN, 56.3 L/MIN | N/A | 8 GAL/MIN, 30 L/MIN | Fixed | Fluorocarbon |
| FP101K085V | 15 GAL/MIN, 56.3 L/MIN | 0.7-1 GAL/MIN, 2.6-3.8 L/MIN | N/A | Knob | Fluorocarbon |
| FP101K110V | 15 GAL/MIN, 56.3 L/MIN | 0.8-1.4 GAL/MIN, 3-5.3 L/MIN | N/A | Knob | Fluorocarbon |
| FP101K155 | 15 GAL/MIN, 56.3 L/MIN | 1.2-1.9 GAL/MIN, 4.5-7.1 L/MIN | N/A | Knob | Nitrile |
| FP101K220V | 15 GAL/MIN, 56.3 L/MIN | 1.7-2.7 GAL/MIN, 6.4-10.1 L/MIN | N/A | Knob | Fluorocarbon |
| FP101K575 | 15 GAL/MIN, 56.3 L/MIN | 4.5-7 GAL/MIN, 16.9-26.3 L/MIN | N/A | Knob | Nitrile |
| FP101K575V | 15 GAL/MIN, 56.3 L/MIN | 4.5-7 GAL/MIN, 16.9-26.3 L/MIN | N/A | Knob | Fluorocarbon |
| FP101K780V | 15 GAL/MIN, 56.3 L/MIN | 6.3-9.3 GAL/MIN, 23.6-34.9 L/MIN | N/A | Knob | Fluorocarbon |
| FP101S110V | 15 GAL/MIN, 56.3 L/MIN | 0.8-1.4 GAL/MIN, 3-5.3 L/MIN | N/A | Screw | Fluorocarbon |
| FP101S155V | 15 GAL/MIN, 56.3 L/MIN | 1.2-1.9 GAL/MIN, 4.5-7.1 L/MIN | N/A | Screw | Fluorocarbon |
| FP101S295V | 15 GAL/MIN, 56.3 L/MIN | 2.3-3.6 GAL/MIN, 8.6-13.5 L/MIN | N/A | Screw | Fluorocarbon |
| J04D3ZN | 18 GAL/MIN,70 L/MIN | 0.5-12 GAL/MIN, 2-45 L/MIN | 5.3 GAL/MIN, 20 L/MIN | Screw | Nitrile |
| J04D3ZV | 18 GAL/MIN,70 L/MIN | 0.5-12 GAL/MIN, 2-45 L/MIN | 5.3 GAL/MIN, 20 L/MIN | Screw | Fluorocarbon |
| J04D3WN | 18 GAL/MIN,70 L/MIN | 0.5-12 GAL/MIN, 2-45 L/MIN | 5.3 GAL/MIN, 20 L/MIN | Knob | Nitrile |
| J04D3TV | 18 GAL/MIN,70 L/MIN | 0.5-12 GAL/MIN, 2-45 L/MIN | 5.3 GAL/MIN, 20 L/MIN | Tamper Resistant | Fluorocarbon |
| J1A125ZN | 40 GAL/MIN,150 L/MIN | N/A | 6.6 GAL/MIN@11.9 GAL/MIN Inlet, 25 L/MIN@45 L/MIN Inlet | Screw | Nitrile |