Erhalten Sie Ihr Parker Konto noch heute!
Erstellen Sie ein Konto, um alles zu verwalten, was Sie mit Parker tun – von Ihren Voreinstellungen für Bestellungen bis zum Zugriff auf Anwendungen.
Erstellen Sie ein Konto, um alles zu verwalten, was Sie mit Parker tun – von Ihren Voreinstellungen für Bestellungen bis zum Zugriff auf Anwendungen.
Parker’s family of 2-way proportional poppet valves are available normally-open or normally-closed with a standard integrated pressure compensator; capable of flows up to 83 lpm (22 gpm) and pressures as high as 210 bar (3000 psi).
| Produkter | Maks. flowhastighed | Konfiguration | Pakningsmateriale |
|---|---|---|---|
| FAPC101CV | 10 GAL/MIN, 38 L/MIN | Normally Closed | Fluorocarbon |
| FAPC121CV | 15 GAL/MIN, 57 L/MIN | Normally Closed | Fluorocarbon |
| FAPC161CV | 22 GAL/MIN, 83 L/MIN | Normally Closed | Fluorocarbon |
| FAPC101NN | 10 GAL/MIN, 38 L/MIN | Normally Open | Nitrile |
| FAPC101NV | 10 GAL/MIN, 38 L/MIN | Normally Open | Fluorocarbon |
| FAPC121NV | 15 GAL/MIN, 57 L/MIN | Normally Open | Fluorocarbon |
| FAPC161NV | 22 GAL/MIN, 83 L/MIN | Normally Open | Fluorocarbon |