Erhalten Sie Ihr Parker Konto noch heute!
Erstellen Sie ein Konto, um alles zu verwalten, was Sie mit Parker tun – von Ihren Voreinstellungen für Bestellungen bis zum Zugriff auf Anwendungen.
Erstellen Sie ein Konto, um alles zu verwalten, was Sie mit Parker tun – von Ihren Voreinstellungen für Bestellungen bis zum Zugriff auf Anwendungen.
Rod seal for hydraulic cylinders, single-acting. Friction-optimized U-cup design with cascading dynamic sealing edges.
Product Demos & Tutorials |
---|
How to Properly Store and Clean Elastomer Seals |
Mixing the right ingredients: Material Development at Parker-Prädifa |
Communities, Blogs & Industry Links |
---|
Industry Hydraulics |
Produkter | Indvendig diameter (mm) | Udvendig diameter (mm) | Elementhøjde (mm) | Sporbredde | Min. driftstemperatur (C) | Maks. driftstemperatur (C) | Pakningsmateriale |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HL2028P6030 | 20 | 28 | 4.5 | 5 | -35 | 110 | P6030 |
HL2230P6030 | 22 | 30 | 4.5 | 5 | -35 | 110 | P6030 |
HL2533P5008 | 25 | 33 | 4.5 | 5 | -35 | 100 | P5008 |
HL2533P6030 | 25 | 33 | 4.5 | 5 | -35 | 110 | P6030 |
HL3040P6030 | 30 | 40 | 5.7 | 6.3 | -35 | 110 | P6030 |
HL3242P6030 | 32 | 42 | 5.7 | 6.3 | -35 | 110 | P6030 |
HL3545P6030 | 35 | 45 | 5.7 | 6.3 | -35 | 110 | P6030 |
HL4050P6030 | 40 | 50 | 5.7 | 6.3 | -35 | 110 | P6030 |
HL4555P6030 | 45 | 55 | 5.7 | 6.3 | -35 | 110 | P6030 |
HL5060P6030 | 50 | 60 | 5.7 | 6.3 | -35 | 110 | P6030 |
HL5666P6030 | 56 | 66 | 6.5 | 7.5 | -35 | 110 | P6030 |
HL6575P6030 | 65 | 75 | 7 | 8 | -35 | 110 | P6030 |
HL3747P6030 | 37 | 47 | 5.7 | 6.3 | -35 | 110 | P6030 |