Erhalten Sie Ihr Parker Konto noch heute!
Erstellen Sie ein Konto, um alles zu verwalten, was Sie mit Parker tun – von Ihren Voreinstellungen für Bestellungen bis zum Zugriff auf Anwendungen.
Erstellen Sie ein Konto, um alles zu verwalten, was Sie mit Parker tun – von Ihren Voreinstellungen für Bestellungen bis zum Zugriff auf Anwendungen.
Parker's 3-way high-response cartridge valves series TPQ provide high flow control at maximum dynamics. They are predestined for demanding applications like injection molding and die cast.
| Services |
|---|
| AAS Generator |
| Software Downloads |
|---|
| SOFTWARE - ProPxD V2 Parameter Software (2026) |
| SOFTWARE - Configuration file for ISDE EtherCAT® valves |
| Produkter | Porttilslutning | Spolekode | Pakningsmateriale | Signalindgang | Mærkning |
|---|---|---|---|---|---|
| TPQ025WH25T2NB0 | NG25 | T: positive input signal P-A | NBR | 0-±10 V | Standard |
| TPQ032WH25T2NB0 | NG32 | T: positive input signal P-A | NBR | 0-±10 V | Standard |
| TPQ040WH25T2HB0 | NG40 | T: positive input signal P-A | for HFC fluid | 0-±10 V | Standard |
| TPQ040WH25T2NB0 | NG40 | T: positive input signal P-A | NBR | 0-±10 V | Standard |
| TPQ050WH25T2HB0 | NG50 | T: positive input signal P-A | for HFC fluid | 0-±10 V | Standard |
| TPQ050WH25T2NB0 | NG50 | T: positive input signal P-A | NBR | 0-±10 V | Standard |
| TPQ063WH25P2NB0 | NG63 | P: positive input signal A-T | NBR | 0-±10 V | Standard |
| TPQ063WH25T2HB0 | NG63 | T: positive input signal P-A | for HFC fluid | 0-±10 V | Standard |
| TPQ063WH25T2NB0 | NG63 | T: positive input signal P-A | NBR | 0-±10 V | Standard |
| TPQ080WH25T2HB0 | NG80 | T: positive input signal P-A | for HFC fluid | 0-±10 V | Standard |
| TPQ080WH25T2NB0 | NG80 | T: positive input signal P-A | NBR | 0-±10 V | Standard |
| TPQ025WH25P2NS0 | NG25 | P: positive input signal A-T | NBR | 4-+20 mA | Standard |
| TPQ025WH25T2NS0 | NG25 | T: positive input signal P-A | NBR | 4-+20 mA | Standard |
| TPQ040WH25P2NB0 | NG40 | P: positive input signal A-T | NBR | 0-±10 V | Standard |
| TPQ040WH25P2NS0 | NG40 | P: positive input signal A-T | NBR | 4-+20 mA | Standard |
| TPQ040WH25T2VB0 | NG40 | T: positive input signal P-A | FPM | 0-±10 V | Standard |
| TPQ063WH25P2HB0 | NG63 | P: positive input signal A-T | for HFC fluid | 0-±10 V | Standard |
| TPQ040WH25T2NS0 | NG40 | T: positive input signal P-A | NBR | 4-+20 mA | Standard |
| TPQ050WH25P2NB0 | NG50 | P: positive input signal A-T | NBR | 0-±10 V | Standard |
| TPQ032WH25T2NS0 | NG32 | T: positive input signal P-A | NBR | 4-+20 mA | Standard |
| TPQ040WH25P2VB0 | NG40 | P: positive input signal A-T | FPM | 0-±10 V | Standard |
| TPQ080WH25P2NS0 | NG80 | P: positive input signal A-T | NBR | 4-+20 mA | Standard |
| TPQ050WH25P2VB0 | NG50 | P: positive input signal A-T | FPM | 0-±10 V | Standard |
| TPQ080WH25P2NB0 | NG80 | P: positive input signal A-T | NBR | 0-±10 V | Standard |
| TPQ063WH25T2NS0 | NG63 | T: positive input signal P-A | NBR | 4-+20 mA | Standard |
| TPQ025WH25T2VS0 | NG25 | T: positive input signal P-A | FPM | 4-+20 mA | Standard |
| TPQ050WH25T2NS0 | NG50 | T: positive input signal P-A | NBR | 4-+20 mA | Standard |
| TPQ032WH25P2NS0 | NG32 | P: positive input signal A-T | NBR | 4-+20 mA | Standard |
| TPQ050WH25P2NS0 | NG50 | P: positive input signal A-T | NBR | 4-+20 mA | Standard |
| TPQ080WH25T2NS0 | NG80 | T: positive input signal P-A | NBR | 4-+20 mA | Standard |
| TPQ025WH25P2VB0 | NG25 | P: positive input signal A-T | FPM | 0-±10 V | Standard |
| TPQ032WH25P2NB0 | NG32 | P: positive input signal A-T | NBR | 0-±10 V | Standard |
| TPQ040WH25P2HB0 | NG40 | P: positive input signal A-T | for HFC fluid | 0-±10 V | Standard |
| TPQ063WH25T2VB0 | NG63 | T: positive input signal P-A | FPM | 0-±10 V | Standard |
| TPQ063WH25T2VS0 | NG63 | T: positive input signal P-A | FPM | 4-+20 mA | Standard |
| TPQ040WH25T2NB0XG365 | Proprietary Item | ||||
| TPQ050WH25T2NE0 | NG50 | T: positive input signal P-A | NBR | 0-±20 mA | Standard |
| TPQ080WH25P2HB0 | NG80 | P: positive input signal A-T | for HFC fluid | 0-±10 V | Standard |