Erhalten Sie Ihr Parker Konto noch heute!
Erstellen Sie ein Konto, um alles zu verwalten, was Sie mit Parker tun – von Ihren Voreinstellungen für Bestellungen bis zum Zugriff auf Anwendungen.
Erstellen Sie ein Konto, um alles zu verwalten, was Sie mit Parker tun – von Ihren Voreinstellungen für Bestellungen bis zum Zugriff auf Anwendungen.
The VSO® MAX HP Series is a 2-Way Normally Closed proportional valve providing high flow and high pressure configurations, at less than 2.2 watts of power. This family consists of two orifice sizes and three voltage options.
| Literature and Reference Materials |
|---|
| Miniature Proportional Valves Catalog: PPF-MPV-002/US |
| VSO® MAX HP - Miniature Propotional Valve Datasheet |
| Produkter | Lysningsstørrelse (tomme) | Spænding (VDC) |
|---|---|---|
| 921-211051-000 | 0.116 | 5 |
| 921-211121-000 | 0.116 | 12 |
| 921-211241-000 | 0.116 | 24 |
| 921-411051-000 | 0.125 | 5 |
| 921-411121-000 | 0.125 | 12 |
| 921-411241-000 | 0.125 | 24 |