Luftfrie gasgeneratorer

Sorter efter

Ingen filtre valgt

Brand

Branche

Afdeling

Erhalten Sie Ihr Parker Konto noch heute!

Erstellen Sie ein Konto, um alles zu verwalten, was Sie mit Parker tun – von Ihren Voreinstellungen für Bestellungen bis zum Zugriff auf Anwendungen.

Luftfrie gasgeneratorer


Luftfrie gasgeneratorer

Parker zero air gas generators produce zero grade air from compressed air through catalytic oxidation. This zero air is used as an oxidant supply to GC-FIDs and as a zero-grade gas supply/zero reference gas for process analytical instruments. Our generators produce zero-grade air with less than 0.05 ppm hydrocarbon content, measured as methane, enabling a more stable baseline as compared to conventional sources of fuel air.


Viser 10 af 10

Viser 10 af 1

Viser 10 af 2

Viser 10 af 8

Viser 10 af 14

687554
687554