100-MMV_Baldwin - Baldwin - DAHL Fuel Filter Series | España

Baldwin - DAHL Fuel Filter Series | #100-MMV_Baldwin

100-MMV

Baldwin - DAHL Fuel Filter Series | #100-MMV OBSOLETE

OBSOLETE. Availability Limited to Dealer Stock.


Especificaciones técnicas

  • Anchura (mm): 0
  • Thread: 0
  • Longitud (mm): 0
  • Longitud (pulg): 0
  • Diámetro interior (mm): 0
  • Diámetro interior (Pulgadas): 0
  • Perinch: 0
  • Diámetro exterior (mm): 0
  • Diámetro exterior (Pulgadas): 0
  • Tipo de productos: Two Marine Diesel Fuel Filter/Water Separators Manifolded with Shut-Off Valves
  • Notas: OBSOLETE. Availability Limited to Dealer Stock.; Port Thread: Single Units: 9/16-18 w/O-Ring Boss; Double Units: 1/4-18 NPT; Element Removal Clearance: 1 1/2 (38.1); Sump Capacity: 8 oz. (236 ml)
  • Altura: 47 (1, 194)
  • Anchura: 5 1/2 (139.7) (Single Unit)
  • Profundidad: 6 1/2 (165.1) (Single Unit)
  • Industria: Oil & Gas
  • Tecnología: Filtration
  • Marca: Hastings
Safety Warning

Información del artículo

"DAHL fuel filters efficiently remove most water and solid contaminants from diesel fuel before it reaches pumps or injectors, thus prolonging parts life and reducing unscheduled downtime. DAHL’s functional dual-chamber, three-stage diesel fuel filter/water separators provide efficient suction side water separation and contaminant filtration. The key is the unique DAHL-patented depressurizer cone which spreads the fuel flow. With more area to flow over, greater separation of water and dirt from the fuel is achieved. DAHL diesel fuel filter/water separators have less mechanical flow resistance than other separators because the fuel only changes direction twice. The DAHL unit removes virtually 100 percent of the water and most of the contaminants from the diesel fuel.

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos

No hay archivo CAD disponible

OK

x

Documentos relacionados

×

Cantidad
Solicitar un presupuesto

El artículo se ha añadido correctamente a la cesta de presupuesto IR A MIS COTIZACIONES

x

OK

x

Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

PARKER HANNIFIN ITALY SRL – SUCURSAL EN ESPAÑA

Calle Federico Chueca, 3 L

28806 Alcalá de Henares, Madrid

Spain

Teléfono

0034 916 757 300

Fax

+34 916 757 711

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687530
082700