C21 Miniature Cartridge Solenoid Valve | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

Tensión (VCC)

Tamaño del orificio (pulg)

Wetted Materials: Seals (Elastomer)

Tipo de configuración de la válvula

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
C21 Miniature Cartridge Solenoid Valve

C21 Miniature Cartridge Solenoid Valve

The C21 is the largest cartridge style solenoid valve offered in our portfolio at a compact 21 mm diameter. Available In 2 and 3-way normally closed configurations. The C21 is fast and reliable valve for life science applications.

Especificaciones técnicas

  • Caudal: Up to 140 SLPM
  • Índice de caudal máximo: 140 SLPM
  • Presión de trabajo máxima: 145 psi, 10 bar
  • Tamaño del orificio: 0.040, 0.080, 0.12, 0.16 inch, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 mm
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 122 °F, 50 °C
  • Temperatura mínima de funcionamiento: 32 °F, 0 °C
  • Función: 2-Way, 3-Way, Normally Closed (NC)
  • Ciclos por vida útil: 20 Million (2-Way), 20 Million (3-Way)
  • Tipo de accionamiento: Solenoid
  • Tipo de operación: Electronic
  • Método de control: Current or Voltage
  • Consumo de energía: 2.5, 2.6 Watts Typical
  • Voltaje de entrada: 12, 24 VDC
  • Conexión eléctrica: 3.2" wire leads
  • Material de la base del vástago y el cuerpo: Stainless Steel Series 300 and 400
  • Material de la junta: FKM, EPDM
  • Altura: 0.83 inch, 39 mm
  • Anchura: 1.54 inch, 21 mm
  • Peso: 2.17 oz, 60 g
  • Tiempo de respuesta: < 10 ms
  • Tasa de fuga: < 0.0116 sccm
  • Conexión del puerto: Cartridge Seal
  • Tipo de montaje: Manifold
  • Para tipo de fluido: Gases
  • Aplicación de la industria: Comperssion Therapy, Oxygen Concentrators & Conservers, Negative Pressure Wound Therapy
Safety Warning

Descripción completa del producto

The C21 is a miniature cartridge style solenoid valve with a compact 21 mm diameter. This innovative design combines miniature size, light weight and low power consumption with high flow repeatability. The C21 features a fast response time over a long life, up to 20 million cycles. Available in 2 and 3-way configurations, the C21 is manifold mounted utilizing a simple securing system reducing assembly time.

Markets
• Medical and Analytical Gas Control
• Respiratory and Anesthesia
• Patient Therapy

Features/Benefits
• Variety of orifice sizes with pressures up to 145 PSI (10 bar).
• Floating frictionless plunger enables reliable and repeatable operation up to 20 Million cycles.
• Low power design reduces heat and energy consumption.
• Cartridge configuration enables compact integration saving space and weight.
• Simple mechanical fastening prevents valve being dislodged due to vibration or pressure spikes.
• RoHS & REACH compliant.

Typical Applications 
• Comperssion Therapy
• Oxygen Concentrators & Conservers
• Negative Pressure Wound Therapy

Documentos relacionados

×
Productos Tensión (VCC) Tamaño del orificio (pulg) Wetted Materials: Seals (Elastomer) Tipo de configuración de la válvula
C21-212EP10FF-000 12 0.039 EPDM 2 Way Normally Closed
C21-212EP20FF-000 12 0.079 EPDM 2 Way Normally Closed
C21-212EP30FF-000 12 0.118 EPDM 2 Way Normally Closed
C21-212EP40FF-000 12 0.157 EPDM 2 Way Normally Closed
C21-224EP10FF-000 24 0.039 EPDM 2 Way Normally Closed
C21-224EP20FF-000 24 0.079 EPDM 2 Way Normally Closed
C21-224EP30FF-000 24 0.118 EPDM 2 Way Normally Closed
C21-224EP40FF-000 24 0.157 EPDM 2 Way Normally Closed
C21-212FK10FF-000 12 0.039 FKM 2 Way Normally Closed
C21-212FK20FF-000 12 0.079 FKM 2 Way Normally Closed
C21-212FK30FF-000 12 0.118 FKM 2 Way Normally Closed
C21-212FK40FF-000 12 0.157 FKM 2 Way Normally Closed
C21-224FK10FF-000 24 0.039 FKM 2 Way Normally Closed
C21-224FK20FF-000 24 0.079 FKM 2 Way Normally Closed
C21-224FK30FF-000 24 0.118 FKM 2 Way Normally Closed
C21-224FK40FF-000 24 0.157 FKM 2 Way Normally Closed
C21-312EP10FF-000 12 0.039 EPDM 3 Way Normally Closed
C21-312EP20FF-000 12 0.079 EPDM 3 Way Normally Closed
C21-312EP30FF-000 12 0.118 EPDM 3 Way Normally Closed
C21-312EP40FF-000 12 0.157 EPDM 3 Way Normally Closed
C21-324EP10FF-000 24 0.039 EPDM 3 Way Normally Closed
C21-324EP20FF-000 24 0.079 EPDM 3 Way Normally Closed
C21-324EP30FF-000 24 0.118 EPDM 3 Way Normally Closed
C21-324EP40FF-000 24 0.157 EPDM 3 Way Normally Closed
C21-312FK10FF-000 12 0.039 FKM 3 Way Normally Closed
C21-312FK20FF-000 12 0.079 FKM 3 Way Normally Closed
C21-312FK30FF-000 12 0.118 FKM 3 Way Normally Closed
C21-312FK40FF-000 12 0.157 FKM 3 Way Normally Closed
C21-324FK10FF-000 24 0.039 FKM 3 Way Normally Closed
C21-324FK20FF-000 24 0.079 FKM 3 Way Normally Closed
C21-324FK30FF-000 24 0.118 FKM 3 Way Normally Closed
C21-324FK40FF-000 24 0.157 FKM 3 Way Normally Closed

687530
687821