C7 Miniature Cartridge Liquid Valve | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

Tensión (VCC)

Tamaño del orificio (pulg)

Wetted Materials: Seals (Elastomer)

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
C7 Miniature Cartridge Liquid Valve

C7 Miniature Cartridge Liquid Valve

The Parker C7 valve is the smallest cartridge solenoid valve in our portfolio with a small-scale 7 mm diameter. This fast and reliable valve is ideal for life science applications and is available in a 2-way normally closed configurations.

Especificaciones técnicas

  • Caudal: Up to 429 cm3
  • Índice de caudal máximo: 429 cm3/min
  • Presión de trabajo máxima: Up to 145 psi, 10 bar
  • Tamaño del orificio: 0.3, 0.5, 0.8, 1.0 mm
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 122 °F, 50 °C
  • Temperatura mínima de funcionamiento: 32 °F, 0 °C
  • Función: 2-Way, Normally Closed (NC)
  • Conexión del puerto: Cartridge Seal
  • Ciclos por vida útil: 130 Million
  • Tipo de accionamiento: Solenoid
  • Tipo de operación: Electronic
  • Método de control: Hit and Hold, Voltage
  • Consumo de energía: 0.5, 0.6, 0.85, 1.0, 1.2 Watts Typical
  • Conexión eléctrica: 3.2 in (80 mm) Flying Leads
  • Material de la base del vástago y el cuerpo: Stainless Steel Series 300 and 400
  • Altura: 0.79 inch, 20 mm
  • Anchura: 0.28 inch, 7 mm
  • Peso: 0.11 oz, 3.1 g
  • Tipo de montaje: Manifold
  • Para tipo de fluido: Liquids
  • Aplicación de la industria: Reagent Addition, Wash, Waste, Flow Control, Large Format Inkjet Systems
  • Configuración: N/A
Safety Warning

Descripción completa del producto

The Parker C7 valve is a miniature cartridge style solenoid valve with a 7 mm diameter. This innovative design combines small size, light weight, and low power consumption with high flow repeatability and fast response time. This valve features an exceptionally long life, up to 130 million cycles. The C7 valve is manifold mounted and available in 2-way configuration.

Markets:
• Analytical Chemistry
• Clinical Diagnostics
• Environmental Monitoring
• Print

Features/Benefits:
• Variety of orifice sizes with pressure up to 145 PSI (10 bar)
• Floating frictionless plunger enables reliable and repeatable operation up to 130 million cycles
• Low power design reduces heat and energy consumption
• Cartridge configuration enables compact integration saving space and weight
• Simple mechanical fastening prevents valve being dislodged due to vibration or pressure spikes.
• RoHS and REACH compliant

Applications:
• Reagent Addition
• Wash
• Waste
• Flow Control
• Large format inkjet systems

Documentos relacionados

×
Productos Tensión (VCC) Tamaño del orificio (pulg) Wetted Materials: Seals (Elastomer)
C07-212EP03FF-000 12 0.012 EPDM
C07-212EP05FF-000 12 0.02 EPDM
C07-212EP08FF-000 12 0.031 EPDM
C07-212EP10FF-000 12 0.039 EPDM
C07-224EP03FF-000 24 0.012 EPDM
C07-224EP05FF-000 24 0.02 EPDM
C07-224EP08FF-000 24 0.031 EPDM
C07-224EP10FF-000 24 0.039 EPDM
C07-212FK03FF-000 12 0.012 FKM
C07-212FK05FF-000 12 0.02 FKM
C07-212FK08FF-000 12 0.031 FKM
C07-212FK10FF-000 12 0.039 FKM
C07-224FK03FF-000 24 0.012 FKM
C07-224FK05FF-000 24 0.02 FKM
C07-224FK08FF-000 24 0.031 FKM
C07-224FK10FF-000 24 0.039 FKM

687530
687821