Válvula eléctrica - Modulación de 3 vías - Serie MTW | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
Válvula eléctrica - Modulación de 3 vías - Serie MTW

Válvula eléctrica - Modulación de 3 vías - Serie MTW

La válvula de modulación de 3 vías (MTW) Sporlan de Parker, accionada por motor paso a paso, modula el flujo de refrigerante entre dos salidas para controlar con precisión la temperatura del aire o del refrigerante.

Especificaciones técnicas

  • Número de modelo: Please Configure Part for Model Number
  • Aplicación: Modulating Three Way Valve
  • Tipo de productos: MTW-9, MTW-17
  • Tipo de refrigerante: All common HCFC and HFC refrigerants including R-410A
  • Presión de trabajo máxima: 48.3 bar
  • Maximum Pressure Rating: 700 psi
  • Longitud del cable: 6.1 m, 20 ft
  • Tipo de motor: Permanent Magnet Bipolar Internal Wet Motor
  • Resolución: 6386 steps
  • Para tipo de fluido: All common Mineral, Polyester, and Alkybenzene oils.
  • Voltaje de entrada: 12 VDC ±10%
  • Tipo de cable: Hermetic Cable with Stripped Ends
  • Tamaño de la conexión de entrada: 5/8 to 2-1/8 inch ODF
  • Tamaño de la conexión de salida: 5/8 to 2-1/8 inch (ODF)
  • Tipo de accionamiento: Motor
  • Material del cuerpo: Brass
  • Tamaño de la conexión: 5/8 to 2-1/8 (ODF)
  • Tipo de conexión: ODF
  • Caudal: n/a
  • Función: 3-Way
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 240 °F
  • Ajuste de presión máxima: n/a
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -40 °F
  • Tipo de montaje: n/a
  • Material de la junta: Bi-piston Assembly
  • Configuración: 3-Way
Safety Warning

Descripción completa del producto

The Parker Sporlan Modulating 3-Way (MTW) valve allows control of refrigerant flow through two outlet ports.  Two valve pistons are attached to a connecting rod and also to the stepper motor.  As the MTW valve modulates, one port opens and the other port closes.  The movement of the valve pistons relative to the two ports is inversely proportional.  The MTW is constructed from a forged brass body for durable field operation, and uses a high quality 42 mm stepper motor                                                                                                         

Markets:
• Air Conditioning
• Refrigeration – Food Retail
• Transportation
• Industrial – Food Storage units

Features/Benefits:
• Improved performance from modulated control
• Reduction in number of modulation valves required per system
• Simplified system piping reduces installation time and material
• Single actuator reduces control and wiring complexity

Applications:
• Dehumidification
• Reheat
• Heat Reclaim

For over 80 years the Sporlan Division of Parker Hannifin has set the industry standard for the development and manufacture of leading edge HVACR components. Our outside technical sales force and application engineering team focuses on refrigeration system applications and troubleshooting for service technicians, distribution channel partners, and original equipment manufacturers.  

Documentos relacionados

×

687530
840599