Juntas de fijación

Filtrar por

No hay ningún filtro seleccionado

División

Tecnología

Velocidad de corte máxima

Tipo de aplicación térmica

Temperatura máxima de funcionamiento

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

Juntas de fijación


Juntas de fijación

Las juntas de abrazadera son arandelas de sellado compuestas, formadas por un portador metálico y un labio de sellado de elastómero vulcanizado. Proporcionan una función de sellado estático en bridas o conexiones roscadas, y garantizan de manera constante condiciones de compresión ideales entre los componentes de la carcasa para evitar la destrucción del labio de sellado.


Slimline sealing washers for electric vehicle HVAC hose connections and EV battery and electronic unit cooling systems that combine the function of a rubber seal with that of a metallic washer in one composite seal

Viendo 10 de 1

Arandela metal-goma para aplicaciones de alta presión con función autocentrante.

Viendo 10 de 75

Arandela metal-goma para aplicaciones de alta presión

Viendo 10 de 7

Arandela metal-goma para aplicaciones de presión media con geometría de unión avanzada

Viendo 10 de 5

Arandela metal-goma para junta de rosca con función autocentrante.

Viendo 10 de 2

Parker's 750 Series Thredseal is designed to seal directly against threads. This series is for sealing English unit fasteners

Viendo 10 de 2

Parker's Stat-O-Seal® fastener seal designs feature an elastomeric sealing element molded in place within a metal retainer (washer). Stat-O-Seal fasteners are intended to seal immediately under the head of a bolt and conform NAS1523.

Viendo 10 de 22

Nota: Este producto ya no está disponible - por favor, póngase en contacto con nosotros para obtener más ayuda.


687530
687530