Lubricador de niebla de aceite global: serie P3YL | España

Lubricador de niebla de aceite global: serie P3YL | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

Lubricador de niebla de aceite global: serie P3YL

Lubricador de niebla de aceite global: serie P3YL

El P3YL es un lubricador de 90 mm que inyecta un aerosol de aceite en la corriente del flujo de aire, con puertos BSPP/NPT de 3/4" y 1", inserto de poliamida y recipiente metálico. Presión máxima P1 de 17,5 bar. Temperatura de -40 °C a 60 °C.

Especificaciones técnicas

  • Tipo de productos: Lubricador de niebla de aceite
  • Tipo de puerto: BSPP | NPT, NPT
  • Tamaño del puerto: 3/4" | 1" inch, 1 inch
  • Material del cuerpo: Aluminio
  • Tipo de cuba: Aluminio
  • Material de la junta: Nitrilo
  • Presión de trabajo: 253 (recipiente de metal + interior de polipropileno), 17,5 (recipiente de metal + interior de polipropileno) bar
  • Temperatura de funcionamiento: de +14° a +140° °F, de -10° a +60° °C
  • Caudal mínimo: 1.1 SCFM, 0.5 dm3/sec
  • Índice de caudal máximo: 343 | 390 a 91 psig SCFM, 162 | 184 a 6,3 bar dm3/sec, 184 dm3/sec @ 6.3 bar
  • Opción de drenaje: N/C
  • Cumplimiento con especificaciones: Certificación ATEX "Out of Scope" (Grupo II Cat2 zona 1,21)
Safety Warning

Descripción completa del producto

El P3YL de Parker es un lubricador de neblina que inyecta un aerosol de aceite en la corriente del flujo de aire para proporcionar automáticamente la cantidad correcta de lubricación interna en herramientas de aire y otros dispositivos neumáticos. El aceite se suministra proporcionalmente a una amplia gama de flujos de aire y una válvula de precisión asegura la repetibilidad de su suministro. Un ligero ajuste puede proporcionar la tasa deseada. Con varias opciones disponibles, el P3YL se puede configurar fácilmente de acuerdo con su aplicación.

Esta unidad es ideal para aplicaciones de caudal alto y bajo que requieren una lubricación uniforme en un montaje robusto. El aceite ISO/ASTM VG32 se recomienda para lubricación y permitirá que el producto funcione al máximo rendimiento. No utilice aceites con aditivos ni aceites compuestos que contengan disolventes, grafito o detergentes. Está permitido el uso de aceites sintéticos y anticongelantes con una concentración de glicol del 100 %.

  • Lubricador de niebla de aceite
  • Tamaño de puerto: 3/4" | 1"
  • Tipo de puerto: BSPP, NPT
  • Caudal (SCFM): 343 (3/4"), 390 (1")
  • Caudal (dm³/s): 162 (3/4"), 184 (1")
  • Presión de servicio (psig): De 0 a 253,8
  • Presión de servicio (bar): De 0 a 17,5
  • Temperatura de funcionamiento (F): de 14° a +140°
  • Temperatura de funcionamiento (C): de -10° a +60°
  • Material del cuerpo: Aluminio
  • Peso: De 1,8 lb (0,8 kg)
  • Drenajes: N/C
  • Juntas: Nitrilo

Documentos relacionados

×

687530
A87859