Serie HPLA: accionamiento por correa LBB080, rueda de rodillos, accionador lineal sin vástago de alto rendimiento | España

Serie HPLA: accionamiento por correa LBB080, rueda de rodillos, accionador lineal sin vástago de alto rendimiento | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

Serie HPLA: accionamiento por correa LBB080, rueda de rodillos, accionador lineal sin vástago de alto rendimiento

Los accionadores HPLA080 tienen una fuerte correa de distribución con rodillos de gran potencia y baja fricción en carcasa sellada, una capacidad de carga de 3000 N y velocidades de hasta 5 m/s. Ideales para alta velocidad con uno o varios ejes

Especificaciones técnicas

  • Serie del producto: HPLA
  • Anchura del perfil: 80 mm
  • Tipo de eje de accionamiento: Belt
  • Tipo de rodamiento: Roller Wheel - Polyamide (Steel option for high load)
  • Longitud de carrera máxima: 5610 mm (single profile), 13000 mm (max by splicing), 220 inch (single profile), 787 inch (max by splicing)
  • Velocidad operativa máxima: 5 m/sec, 197 inch/sec
  • Aceleración máxima: 10 m/sec2, 393 inch/sec2
  • Empuje máximo: FX: 1114 N, FX: 250 lbs
  • Capacidad de carga: FZ: 1000 N, FZ: 3050 N (Polyamide - extended carriage), 3023 N (Steel - standard carriage)
  • Repetibilidad: ± 0.05 mm (up to 3m), 0.1 mm (3m and above), ± 0.002 inch (up to 118 inch), 0.004 inch (118 inch and above)
  • Opción de rodillo portador: Yes
  • Protección adicional incluida: Steel Strip Cover
  • Resistencia a la corrosión incluida: Yes
  • Cumplimiento con especificaciones: Cleanroom (up to Class 100, ISO Class 5)
Safety Warning

Descripción completa del producto

La serie HPLA de accionadores lineales de alto rendimiento tiene un diseño extremadamente robusto que ofrece una larga vida útil y un bajo mantenimiento para todas las aplicaciones de manipulación industrial. Sus características principales son la alta velocidad, la alta aceleración y las longitudes extensas de recorrido, en combinación con una estructura rígida y firme que permite el uso del LBB080 incluso en condiciones ambientales adversas. Es ideal para su uso en configuraciones de eje único o sistemas de pórtico multieje de alta velocidad. El transporte de HPLA cuenta con un soporte rígido en tres lados por medio de cojinetes de rodillos de alta resistencia precargados para eliminar el juego en el sistema. El sistema de polea y correa reforzado con acero de alta resistencia del LBB080 proporciona un posicionamiento rápido y altamente repetible del transporte. El montaje de la correa en el transporte está diseñado para permitir la sustitución fácil de la correa sin necesidad de retirar la carga.



Mercados:

 • Automatización de fábricas

 • Máquinas herramienta

 • Maquinaria para embalaje

 • Otras aplicaciones de fabricación

 • Revestimientos/tinta/pintura

 • Otras aplicaciones de procesamiento



Características/ventajas:

 • Rodamientos de rodillos de plástico: adecuados para un funcionamiento limpio (la superficie de recorrido no tiene lubricantes) y requieren poco mantenimiento

 • Construcción robusta: para aplicaciones de trabajo pesado en entornos hostiles

 • Mecanismo de accionamiento de polea y correa de distribución: para un posicionamiento rápido y preciso con una alta eficiencia mecánica y una larga vida útil

 • Cubierta de banda de acero: para una protección ambiental adicional

 • Adaptable para aplicaciones de sala limpia (hasta clase 100/ISO clase 5)

 • Versión resistente a la corrosión/VA inoxidable: para su uso en aplicaciones de salas blancas o en la industria alimentaria

 • Opciones de rodillo portador y de doble eje

 • Montaje en ranura en T a lo largo del cuerpo del accionador y el transporte para facilitar la instalación



Aplicaciones:

• Máquina herramienta: carga de las piezas de trabajo, cambio de las herramientas

• Máquinas de manipulación: paletizado, alimentación y retirada de material

• Máquinas de barnizado, revestimiento, encolado, grabado

• Tecnología de existencias: puesta en servicio, mantenimiento de existencias, recuperación automatizada

• Salas blancas: transporte de obleas, revestimiento de obleas

• Máquinas textiles: corte transversal y longitudinal y apilamiento, acolchado, costura

Documentos relacionados

×

687530
A87859