Industrial and Mobile Coolers

Filtrar por

No hay ningún filtro seleccionado

División

Aplicación

Tecnología

Caudal

Temperatura máxima de funcionamiento

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

Industrial and Mobile Coolers


Industrial and Mobile Coolers

Parker's thermal and power management solutions include a selection of coolers of various cooling capacities such as AC/DC- or hydraulic motor-driven coolers; air oil coolers; air water / Glycol and water oil coolers. They are used in industrial, mobile, Mobile Electrification and marine near-shore and offshore applications, among others.


En casi todas las aplicaciones industriales, los refrigeradores de aceite de aire LAC poseen un diseño eficiente y robusto, con capacidades de refrigeración entre 1 y 300 kW. Use el software de dimensionado para el tamaño adecuado.

Viendo 10 de 146

Refrigerador de aceite de aire LOC con bomba y motor CA; refrigeración hasta 45 kW. Construcción robusta, ideal para muchas apps y entornos. Software de dimensionado en pestaña Servicio de asistencia al producto; dimensionado correcto del enfriador.

Viendo 10 de 6

The LHC air oil cooler series with hydraulic motor is suitable for mobile and industrial market applications and is available in a range of cooling capacities from 1kW to 300 kW. Please use the sizing software for proper cooler sizing.

Viendo 10 de 46

La serie LAC de refrigeradores de aceite del aire con motor de 12 o 24 V CC está optimizada para la industria móvil; con capacidades de refrigeración de entre 1 kW y 30 kW. Use el software de dimensionado para el tamaño adecuado.

Viendo 10 de 5

El silencioso refrigerador de aceite del aire Quiet (QAC) de Parker ofrece unos niveles de ruido más bajos en comparación con cualquier otro refrigerador de aceite del aire disponible en el mercado europeo.

Viendo 10 de 14

Serie PWO de Parker: refrigerador de aceite del agua compacto y ligero (o intercambiador de calor con plancha soldada), alta capacidad de enfriamiento. Software de dimensionado PWO en Product Support (asistencia al producto) para dimensionado correcto.

Viendo 10 de 30

The MAC air oil cooler series is engineered for Marine offshore applications and provides cooling capacity up to 300 kW. Corrosion resistance meets C5M-M requirements according to ISO 12944.

Viendo 10 de 13

Parker's thermal bypass valves modulate fluid temperature by shifting return line flow through the cooler, or bypassing it directly to the reservoir.

Viendo 10 de 19

The QDC air Fluid Cooler series with 24V DC and up to 850V DC Fan Drive is optimized for use in the mobile, electrification market and is available in a range of cooling capacity from 1kW to 400kW.

Viendo 10 de 20

High efficiency low pressure water glycol centrifugal pump with brushless direct current (DC) motor, flow control by PWM signal

Viendo 10 de 4

Nota: Este producto ya no está disponible - por favor refiérase a la sección "Productos Recomendados" de esta página para productos alternativos, o póngase en contacto con nosotros para más ayuda.

Viendo 10 de 6

Note: This product is no longer available - please contact us for further assistance.

Viendo 10 de 9

687530
687530