Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.
Los kits de prueba de diagnóstico ServiceJunior de Parker son ideales para medir la presión y capturar las fluctuaciones mínima y máxima digitalmente en cualquier sistema hidráulico o neumático.
El SensoControl ServiceJunior de Parker es un manómetro digital con una capacidad de memoria mínima/máxima y una pantalla gráfica. Cuenta con una tasa de escaneo de 10 ms y dispone de cubiertas de colores correspondientes a los diferentes rangos de medida para lograr una identificación fácil.
Mercados:
• Industrial
• Construcción
• Moldeo
• Pruebas
• Mantenimiento y reparación, MRO
Características/beneficios:
• Los colores de la cubierta corresponden a los rangos de presión para facilitar la identificación visual
• La memoria Min./Máx. capta las pérdidas de presión y los picos momentáneos
• Fácil manejo con unidades de presión ajustables
• Adecuado para medir las presiones de los sistemas hidráulicos y neumáticos
• Estabilidad a largo plazo
• Giratorio
Aplicaciones:
• Equipos móviles
• Sistemas de refrigeración
• Sistemas hidráulicos industriales
• Mantenimiento y solución de problemas de los sistemas de aire y de fluidos
No hay archivo CAD disponible
PARKER HANNIFIN ITALY SRL – SUCURSAL EN ESPAÑA
Calle Federico Chueca, 3 L
28806 Alcalá de Henares, Madrid
Spain
Teléfono
0034 916 757 300
Fax
+34 916 757 711
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.