Las mangueras de baja presión sin pelado 681 y 681DB de Parker ofrecen una construcción sin pelado de malla de fibra. La 681 es la manguera ideal para todas las aplicaciones hidráulicas generales de baja presión. El tipo de manguera 681DB con cubierta de caucho con efecto retardante de llama es el tipo de manguera preferido para aplicaciones hidráulicas generales de presión media en torno a los vehículos ferroviarios. La gama de mangueras de presión baja de Parker se complementa con una extensa selección de racores sin pelado compatibles, fabricados en acero y acero inoxidable.
Mercados:
• Industrial
• Móvil
• Transporte
Características/beneficios:
• El sistema de racor y manguera emparejados garantiza una combinación segura
y testada, así como la calidad y seguridad más altas,
combinadas con la mayor vida útil posible del producto final
para los usuarios finales.
• Radio de curvatura pequeño para un diseño compacto de la máquina.
• El tipo de manguera 681 cumple la norma EN 854-2TE
• La manguera 681DB tiene una cubierta de caucho sintético con efecto retardante de llama
y está aprobada para su uso en aplicaciones ferroviarias de acuerdo con EN45545 HL2 para R22
(interior) y R23 (exterior e ISO15540 (manguitos resistentes al fuego FS-F
necesarios). 681DB es la manguera ideal para todas las aplicaciones hidráulicas
de baja presión en torno a vehículos ferroviarios.
• La tecnología completa de racores sin pelado en toda la gama de
mangueras de presión media permite un montaje de mangueras
más sencillo, más rápido y más seguro.
Aplicaciones:
• Industrial
• Móvil
• Transporte
Las mangueras de baja presión 681 y 681DB de Parker están disponibles como conjunto de mangueras completo y son compatibles con los racores de 2 piezas para utilizarse con engastadoras ajustables únicamente (boquilla de la serie 47 y carcasa de la serie 10064)