Separador de Agua con Filtro de Combustible Marino - Serie Racor Turbine | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

Ubicación

Caudal

Tipo de productos

Tipo de pieza

Tipo de cuba

Valor de filtración (micras)

Tipo de válvula

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
Separador de Agua con Filtro de Combustible Marino - Serie Racor Turbine

Separador de Agua con Filtro de Combustible Marino - Serie Racor Turbine

La serie de turbinas separadoras de agua con filtro de combustible marino Racor es un sistema de filtración aprobado por UL que ofrece la máxima protección de los componentes del motor diésel al eliminar eficazmente los contaminantes del combustible.

Especificaciones técnicas

  • Marca: Racor
  • Industria: Marine
  • Aplicación: Filtración de combustible marítimo
  • Serie del producto: Marine 1000 Turbine, Marine 500 Turbine, Marine Duplex 1000 Turbine, Marine Duplex 500 Turbine, Marine Duplex 900 Turbine, Marine Triplex 1000 Turbine, Marine 900 Turbine, Cartucho FF/WS
  • Para tipo de fluido: Combustible diésel / B20
  • Tipo de montaje: Soporte incluido
  • Número de carcasas: De 1 a 3 alojamientos según el producto seleccionado
  • Pérdida de presión limpia: De 0,02 a 0,26 según el producto seleccionado bar, De 0,34 a 3,7 según el producto seleccionado psi
  • Tipo de bomba: No disponible, o cebado eléctrico disponible como kit, según el producto seleccionado
  • Número de puertos: 2
  • Tipo de elemento de filtro: Cartucho de elemento con carga superior con medio Aquabloc de "2", "10" o "30" micras, según el producto seleccionado
  • Elemento compatible: 2020N-2, 2020N-10, 2020N-30, 2010SM-OR, 2010TM-OR, 2010PM-OR, según el producto seleccionado
  • Materiales de fabricación: Aleación de aluminio con recubrimiento en polvo
  • Presión continua máxima: 15 psi / 1,03 bar psi, 1.03 bar
  • Espacio de extracción del elemento: De 4 in/10,2 mm a 10 in/25,4 mm inch
Safety Warning

Descripción completa del producto

La serie de turbinas separadoras de agua con filtro de combustible marino Racor es el separador de agua con filtro de combustible más confiable del mercado. El conjunto aprobado por UL cuenta con un sistema de filtración de tres etapas que elimina eficazmente el agua y las partículas del combustible, proporcionando la máxima protección de los componentes del motor diésel en aplicaciones marinas donde la fiabilidad es fundamental.


Los separadores de agua con filtro de combustible marino Racor están disponibles en una amplia gama de configuraciones para cumplir con los requisitos únicos de los motores de los clientes. Todos los modelos utilizan los elementos de filtración Aquabloc® patentados de Racor. Aquabloc® es un medio de ingeniería único que incorpora corrugaciones espaciadas entre pliegues y una estructura de poros graduados para aumentar la capacidad de retención de suciedad y prolongar la vida útil del filtro. El medio es impermeable y resistente a la oxidación, capturando contaminantes mientras que la superficie especialmente tratada separa y fusiona el agua del combustible, lo que hace que el agua se acumule en gotas grandes que luego caen en el recipiente de recolección transparente. Los elementos Aquabloc® están disponibles en tres clasificaciones diferentes, que incluyen:


30 micras (98% @ 30 micras): ideal como prefiltro para proteger los filtros aguas abajo de la contaminación excesiva. Prolonga la vida útil de los filtros en el motor.


10 micras (98% @ 10 micras): captura más contaminantes que elementos de 30 micras y es más eficaz para detener el agua. Prolonga la vida útil de todo el sistema de combustible.


"2" micras (98% @ 4 micras): proporciona la máxima eliminación y filtración de agua y es capaz de proteger todos los sistemas de inyección modernos, al tiempo que prolonga en gran medida la vida útil de los filtros del motor difíciles de mantener.


Cómo funcionan


Para un rendimiento óptimo, los conjuntos de filtros marinos de la serie Turbine deben instalarse en el lado de vacío de la bomba de transferencia de combustible. Eliminan los contaminantes del combustible mediante el siguiente proceso de tres etapas:


Etapa uno - Separación de agua: A medida que el combustible ingresa al conjunto del filtro, se mueve a través de la centrífuga y hace girar grandes sólidos y gotas de agua, que caen al fondo del recipiente de recolección.


Etapa dos - Coalescencia: Pequeñas gotas de agua se acumulan en la superficie del deflector cónico y el elemento del cartucho. Cuando son lo suficientemente pesados, caen al fondo del tazón.


Etapa tres - Filtración: El cartucho patentado Aquabloc® detiene y captura contaminantes finos duros y blandos, mientras que el agua restante se fusiona en la superficie del medio. El agua fusionada se acumula en gotas más grandes que luego caen en el recipiente de recolección transparente.


Mercados:

•Construction

•Power Generation

•Oil and Gas


Aplicaciones:

• Motores diésel y biodiésel utilizados en entornos marinos/acuáticos


Beneficios:

• Elimina el agua que ingresa al sistema a través de la condensación en el tanque de combustible. Cualquier agua presente en la corriente de combustible favorecerá el crecimiento bacteriano, lo que puede causar filtros obstruidos y provocar la formación de ácidos corrosivos. Los componentes susceptibles se oxidan y corroen, lo que provoca la erosión y el desgaste de los componentes críticos del sistema de combustible.

• Elimina las partículas duras presentes en el aire que se introducen durante el abastecimiento de combustible, como la arena y la sílice.

• Elimina las partículas contaminantes blandas del combustible diésel sobrecalentado y degradado, que recubren los filtros con una sustancia negra similar al asfalteno, lo que provoca pérdida de potencia y apagado del motor.

• Evita daños costosos en los inyectores y aumenta la vida útil de los filtros aguas abajo.

• Ahorra tiempo y dinero al eliminar el mantenimiento no planificado y el tiempo de inactividad no programado por fallas en los componentes del sistema.

• Con las turbinas Racor 75 y 791000, un simple giro de una válvula vuelve a poner en línea un filtro limpio. El mantenimiento del filtro obstruido se puede realizar con el motor en marcha.

• Disponible en una amplia gama de configuraciones para cumplir con los requisitos únicos de los motores de los clientes, incluidas las versiones marinas (aprobadas por UL).

Funciones:

• Elementos multimedia de ingeniería Aquabloc® con una eficiencia del 98% a 4, 10 o 30 micras

• Varios caudales disponibles: 60 gph (227 lpm) con una sola serie 500FG, hasta 540 gph (2044) con las unidades de triple colector de las series 77 y 791000

• Construcción resistente a la corrosión

• Válvula de drenaje o tapón de ventilación automática (en recipientes metálicos)

• Recipiente transparente de recolección de contaminantes

Documentos relacionados

×
Productos Ubicación Caudal Tipo de productos Tipo de pieza Tipo de cuba Valor de filtración (micras) Tipo de válvula
1000MA10 North America and EMEA regions 180 gph (681 lph) OBSOLETE Marine Turbine Housing 1000 Marine Single Turbine Assembly Bowl: Clear Engineering Plastic with Stainless Steel Shield 98% @ 10 Micron None
1000MA2 North America and EMEA regions 180 gph (681 lph) OBSOLETE Marine Turbine Housing 1000 Marine Single Turbine Assembly Bowl: Clear Engineering Plastic with Stainless Steel Shield 98% @ 4 Micron None
1000MA30 North America and EMEA regions 180 gph (681 lph) OBSOLETE Marine Turbine Housing 1000 Marine Single Turbine Assembly Bowl: Clear Engineering Plastic with Stainless Steel Shield 98% @ 30 Micron None
1000MAM10 North America and EMEA regions 180 gph (681 lph) OBSOLETE Marine Turbine Housing 1000 Marine Single Turbine Assembly Bowl: Aluminium Alloy 98% @ 10 Micron None
1000MAM30 North America and EMEA regions 180 gph (681 lph) OBSOLETE Marine Turbine Housing 1000 Marine Single Turbine Assembly Bowl: Aluminium Alloy 98% @ 30 Micron None
731000MA10 North America and EMEA regions 360 gph (1363 lph) OBSOLETE Marine Turbine Housing 1000 Marine Dual Turbine Assembly Bowl: Clear Engineering Plastic with Stainless Steel Shield 98% @ 10 Micron None
731000MA2 North America and EMEA regions 360 gph (1363 lph) OBSOLETE Marine Turbine Housing 1000 Marine Dual Turbine Assembly Bowl: Clear Engineering Plastic with Stainless Steel Shield 98% @ 4 Micron None
731000MA30 North America and EMEA regions 360 gph (1363 lph) OBSOLETE Marine Turbine Housing 1000 Marine Dual Turbine Assembly Bowl: Clear Engineering Plastic with Stainless Steel Shield 98% @ 30 Micron None
731000MAM30 North America and EMEA regions 360 gph (1363 lph) OBSOLETE Marine Turbine Housing 1000 Marine Dual Turbine Assembly Bowl: Aluminium Alloy 98% @ 30 Micron None
900MA10 North America and EMEA regions 90 gph (341 lph) OBSOLETE Marine Turbine Housing 900 Marine Single Turbine Assembly Bowl: Clear Engineering Plastic with Stainless Steel Shield 98% @ 10 Micron None
900MA2 North America and EMEA regions 90 gph (341 lph) OBSOLETE Marine Turbine Housing 900 Marine Single Turbine Assembly Bowl: Clear Engineering Plastic with Stainless Steel Shield 98% @ 4 Micron None
900MA30 North America and EMEA regions 90 gph (341 lph) OBSOLETE Marine Turbine Housing 900 Marine Single Turbine Assembly Bowl: Clear Engineering Plastic with Stainless Steel Shield 98% @ 30 Micron None
900MAM10 North America and EMEA regions 90 gph (341 lph) OBSOLETE Marine Turbine Housing 900 Marine Single Turbine Assembly Bowl: Aluminium Alloy 98% @ 10 Micron None
900MAM2 North America and EMEA regions 90 gph (341 lph) OBSOLETE Marine Turbine Housing 900 Marine Single Turbine Assembly Bowl: Aluminium Alloy 98% @ 4 Micron None
900MAM30 North America and EMEA regions 90 gph (341 lph) OBSOLETE Marine Turbine Housing 900 Marine Single Turbine Assembly Bowl: Aluminium Alloy 98% @ 30 Micron None
1000VMAM10 North America and EMEA regions 180 gph (681 lph) Turbine Marine Filter Housing 1000 Marine Single Turbine Assembly Bowl: Aluminium Alloy 98% @ 10 Micron Integrated Isolation Valve
500MAM10MTC EMEA region only 60 gph (227 lph) 500 Marine Filter Series 500 Marine Single Turbine Assembly Bowl: Aluminium Alloy 98% @ 10 Micron None
500MAM30MTC EMEA region only 60 gph (227 lph) 500 Marine Filter Series 500 Marine Single Turbine Assembly Bowl: Aluminium Alloy 98% @ 30 Micron None

687530
687630