Flow Control Valve, Subplate Mounted - PC*MS Series | España

Flow Control Valve, Subplate Mounted - PC*MS Series | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

Presión de trabajo máxima

Índice de caudal máximo

Tipo de montaje

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

Flow Control Valve, Subplate Mounted - PC*MS Series

Flow Control Valve, Subplate Mounted - PC*MS Series

Parker’s PMCS series valves are designed to regulate flow at a selected rate.

Especificaciones técnicas

  • Material del cuerpo: Steel
  • Función: Pressure Compensated Flow Conotrol
  • Configuración: Subplate Mount
  • Presión de trabajo máxima: 3000.0 psi
  • Tipo de conexión: NPT
  • Tipo de accionamiento: Manual
  • Tamaño de la conexión: 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1 inch
  • Estilo del mando: Std Knob, Finger Screw
  • Material de la junta: Buna, Fluorocarbon
  • Caudal mínimo: 0.3, 0.6, 1.5, 2.5, 5.0
  • Índice de caudal máximo: 3.0, 6.0, 15.0, 25.0, 50.0
  • Caudal: N/A
  • Temperatura máxima de funcionamiento: N/A
  • Temperatura mínima de funcionamiento: N/A
Safety Warning

Descripción completa del producto

Parker’s PMCS series valves are used for pressure compensated regulation of the flow. As a consequence of pressure changes, the set value can vary by ± 5 % within the tolerance range. Changes in viscosity and in temperature have the same effect and are to be observed.

Markets:
• Factory Automation
• Machine Tools
• Marine
• Material Handling
• Mining
• Miscellaneous Industrial
• Miscellaneous Manufacturing
• Molding
• Oil &Gas
• Power Generation
• Vehicle Assembly Facilities

Features/Benefits:
• Port sizes available in 5 sizes from ¼” to 1”
• The exclusive “Colorflow” color-band provide an accurate visual indication of setting
• Set screw locks the valve on a desired setting

Applications:
• Suitable for general hydraulic applications

Documentos relacionados

×

687530
687505