Bomba de gerotor: serie QPM3 | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

Flujo nominal (lpm)

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
Bomba de gerotor: serie QPM3

Bomba de gerotor: serie QPM3

La bomba de gerotor QPM3 de Parker es una bomba de baja presión y alta eficiencia (hasta 10 bar, caudal de 20 a 80 L/min).

Especificaciones técnicas

  • Desplazamiento máximo: n/a
  • Medio: Mineral Oils Consult Parker for other fluids., Synthetic Oils Consult Parker for other fluids., Vegetable Oils Consult Parker for other fluids.
  • Índice de caudal máximo: 20 to 80 L/min
  • Tipo de bomba: Gerotor
  • Caudal de vacío máximo: n/a
  • Material del cuerpo: Aluminum with anodized surfaces
  • Tipo de productos: De QPM3 10-8-0,25 230/400-50 a QPM3 80-4-1,5 230/400-50
  • Tamaño: De 10 a 80
  • Tipo de motor: De 230 V a 690 V, de 50 Hz a 60 Hz, de 4 a 6 polos, Trifásico
  • Potencia de salida nominal del motor: De 0,25 a 3,0
  • Opciones de derivación incluidas: 2, 5 y 8 bar o derivación térmica de 2,2 bar, de 50 °C a 90 °C bar, 5 bar, 8 bar, Thermo bypass 2.2 bar 50 to 90°C
  • Altura: De 195 a 240 mm
  • Longitud: De 368 a 527 mm
  • Anchura: De 157 a 206 mm
  • Peso: De 13 a 28 kg
  • Tamaño del puerto: Entrada G1 1/2, Salida G1 inch, G 1 inch Outlet
  • Presión de trabajo máxima: 10 bar
  • Temperatura máxima del fluido: 100 °C
  • Para tipo de fluido: Aceite mineral, máx. 800 cSt
  • Materiales de fabricación: Acero
  • Nivel de ruido: De 65 a 67
  • Aplicación: Unidades de potencia, sistemas de lubricación, industria general, Lubrication Systems, General Industrial
Safety Warning

Descripción completa del producto

La gama QPM3 de bombas de circulación de gerotor de Parker, ligera y compacta, ofrece altas prestaciones, bajos niveles de ruido y un consumo de energía reducido.

El diseño especial de la ranura de alivio de presión garantiza unas pulsaciones de flujo bajas y unos niveles de ruido bajos. El gerotor de doble alimentación ofrece una capacidad de succión excelente, mientras que los rodamientos de doble eje garantizan una larga vida útil. El diseño de las cámaras de presión ofrece pulsaciones de baja presión, y el diseño y la selección de materiales de la gama QPM3 hacen que la bomba sea ligera y compacta.

La gama QPM3 de baja presión cuenta con un rodamiento de doble eje y una conexión resistente que garantizan una operación segura y fiable. Cumple con la norma EN 60034-1/IEC 60072 versión B34, que permite el uso de diferentes marcas de motores eléctricos.

Mercados:
• Industrial

Características/beneficios:
• Ligero y compacto
• Adecuado para muchas aplicaciones.
• Rentable y respetuoso con el medio ambiente.
• Bajos niveles de ruido.
• Bajo consumo de energía.
• Alto rendimiento.
• Altura máxima de succión de 1 m.

Aplicaciones:
• Circulación de aceite en sistemas de filtro de aceite y de enfriamiento.
• Circulación de aceite en sistemas hidráulicos industriales.
• Llenado y drenaje de aceite en tanques.
• Transferencia de aceite en depósitos de almacenamiento de aceite fijos o móviles.

Función:
El principio del gerotor se basa en un rotor interno y en un rotor externo. El rotor interno tiene un diente menos que el externo. El rotor interno tiene su eje central posicionado con una excentricidad fija desde el eje central del rotor externo. Puesto que los rotores giran sobre sus respectivos ejes, el aceite se recoge en la cámara de ampliación. El proceso se produce constantemente en cada cámara, lo cual genera una acción de bombeo fluida.

Se ha incluido una pequeña selección de números de pieza; sin embargo, para obtener más información o conocer más opciones, descargue el folleto de la gama QPM3 o póngase en contacto con su oficina de ventas local de Parker.  

Anteriormente conocido como Oiltech y Olaer.

Documentos relacionados

×
Productos Flujo nominal (lpm)
58631001 10/12 (50/60 Hz)
58632001 20/24 (50/60 Hz)
58634001 40/48 (50/60 Hz)
58636001 60/72 (50/60 Hz)
58638001 80/96 (50/60 Hz)
58634050 40/48 (50/60 Hz)

687530
687940