Shuttle Valves - Europe | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
Shuttle Valves - Europe

Shuttle Valves - Europe

Allows to provide a single pneumatic signal coming from two different sources, making a "Logic OR" between these two sources.

Especificaciones técnicas

  • Función: Shuttle Valve
  • Tipo de montaje: Inline
  • Conexión del puerto: Female
  • Tamaño del puerto: 1/8 inch, 1/4 inch, M5
  • Tipo de puerto: BSPP, Metric
  • Rango de presión: 1.3 to 17 bar
  • Temperatura de funcionamiento: -10 to 180 °C
  • Material del cuerpo: Aluminum
  • Material de la bola: Plastic
Safety Warning

Descripción completa del producto

Shuttle Valves provide a single pneumatic output from two separate inputs. If pressure is applied to both ports simultaneously, the valve will select the port with the higher pressure.

Markets
• Miscellaneous Industrial

Features/Benefits
• In-line connection

Applications
• Logic circuit

Documentos relacionados

×
Productos

687530
A87859