Válvula de expansión termostática - Sporlan - Tipo X (solo OEM) | España

Válvula de expansión termostática - Sporlan - Tipo X (solo OEM) | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

Válvula de expansión termostática - Sporlan - Tipo X (solo OEM)

Válvula de expansión termostática - Sporlan - Tipo X (solo OEM)

Las válvulas VET X de Sporlan son para sistemas de aire acondicionado y bombas de calor. Regulan el flujo de refrigerante al mantener un recalentamiento casi constante en la salida del evaporador. Las de la serie R/ER son reemplazos funcionales.

Especificaciones técnicas

  • Aplicación: Air Conditioning, Heat Pump Systems
  • Tipo de productos: X-Valve
  • Tipo de refrigerante: R-12, R-134A, R-22, R-502
  • Carga termostática: GA, CP100
  • Capacidad nominal: 1/2 to 10 ton
  • Tamaño de la conexión de entrada: OEM Specific
  • Tamaño de la conexión de salida: OEM Specific
  • Presión de trabajo máxima: 31 bar, 450 psi
  • Tipo de conexión del ecualizador: Externally Equalized
  • Longitud del tubo capilar: 760 mm, 1500 mm, 30 inch, 60 inch
  • Tipo de tamiz: Permanent 12 Mesh
  • Tipo de elemento de filtro: 53
Safety Warning

Descripción completa del producto

The Type X valve is a small capacity valve designed primarily for use on residential and small commercial air conditioning systems. The X can also be used in packaged heat pump units where one bi-flow metering device is used to expand refrigerant to either indoor or outdoor coil. The R/ER Series valves are functional replacements.

Markets:
• Air Conditioning
• Heat Pump

Features and Benefits:
• Straight Through or Angle configurations
• SAE Flare or ODF Solder Connections Available
• Permanent Mesh insert strainer
• Rapid Pressure Balancer or Bleed Port for off-cycle pressure equalization
• Up to 15 tons cooling capacity

Applications:
• Residential Air Conditioning & Heat Pump (packaged systems)
• Light Commercial Air Conditioning & Heat Pump (packaged systems)

Documentos relacionados

×
Productos

687530
840599