FM16SNBR71 - Ermeto DIN fitting components for high pressure hydraulic tube fittings | Suomi

Ermeto DIN fitting components for high pressure hydraulic tube fittings | #FM16SNBR71

FM16SNBR71

Ermeto DIN fitting components for high pressure hydraulic tube fittings | #FM16SNBR71

Ermeto DIN fitting components for high pressure hydraulic tube fittings are indispensable items in order to build up a complete fitting series (EO-PSR, EO-2, EO2-FORM).


Tekniset tiedot

  • Liitännän 1 koko: 16 mm (O.D.)
  • Rungon materiaali: 316 Stainless Steel
  • Tuotetyyppi: EO2-Functional Nut
  • Liitännän 2 koko: M24x1.5
  • Tuotemerkki: Ermeto
  • Divisioona: High Pressure Connectors Europe Division
  • Teknologia: Fluid & Gas Handling
  • Toimiala: Agriculture, Automotive, Construction, Industrial Manufacturing Equipment, Marine, Material Handling, Transportation
  • Sovellus: Industrial, Hydraulics
  • Tuotetyyppi: Hydraulic DIN Fittings
  • Tuotetyyppi: Components, EO2-Functional Nut
  • Tuotesarja: EO Heavy
  • Konfiguraatio: Tube to Port
  • Käytönaikainen maksimipaine: 400 bar
  • Muoto: n/a
  • Liitännän 1 tyyppi: Tube
  • Liitännän 1 koko: 16 mm Tube O.D.
  • Liitännän 2 tyyppi: Metric
  • Liitännän 2 koko: M24x1.5 mm Thread
  • Täyttyvät luokitukset: ISO 8434
  • Nestetyypille: Hydraulic Fluids, Chemicals, Fuels, Gases, Steam
  • Rungon materiaali: Stainless Steel
  • Tiivisteen tyyppi: Sealing Edge
  • Tiivisteen materiaali: NBR
  • Ympäristön maksimilämpötila: 150 °C, 320 °F
  • Ympäristön minimilämpötila: -50 °C, -58 °F
  • Nesteen maksimilämpötila: 120 °C, 248 °F
  • Nesteen minimilämpötila: -50 °C, -58 °F
Safety Warning

Kohteen tiedot

Ermeto DIN fitting components for high pressure hydraulic tube fittings are indispensable items in order to build up a complete fitting series (EO-PSR, EO-2, EO2-FORM). The FM EO-2 functional nut is available with sealing NBR or sealing FKM.

Markets:
• Automotive
• Defense
• Energy
• Environment
• Industrial
• Infrastructure
• Machine Tools
• Materials Handling
• Mobile
• Oil and Gas
• Power Generation
• Process
• Transportation
• Water

Applications:
• Suitable for general hydraulic applications.

Features/ benefits:
• Steel and Stainless steel fittings have a high corrosion resistance to aggressive media and environmental influences.
• Depending on the specific requirements, the FM EO-2 functional nut can be delivered with sealing NBR or sealing FKM. This feature increase the range of applications.

Lue lisää Näytä vähemmän

CAD-piirustukset ja -tiedostot

Osanumero
FM16SNBR71 STP

OK

x

Aiheeseen liittyvät asiakirjat

×

Määrä
Tarjouspyyntö

Kohde on lisätty tarjouskoriisi SIIRRY TARJOUSKORIIN

x

OK

x

Etsi jälleenmyyjä

Jälleenmyyjät

Paikallinen yhteyshenkilö

Parker Sales Company Nordic

Parker Sales Company Nordic

Parker Hannifin AB Suomen sivuliike

Koivupuistontie 18-22

01510 Vantaa

Telefon

00358 20 7532500

Rekisteröi Parker-tilisi jo tänään!

Luo yksi tili, jolla hallitset kaikkea mitä teet Parkerilla, ostosasetuksista applikaatioiden käyttöön.

687499
687614