3175 16 21 - Raccords instantanés LF 3000® | France

Raccords instantanés LF 3000® | #3175 16 21

Click to View CAD Model
3175 16 21

Raccords instantanés LF 3000® | #3175 16 21

LF 3000® vous permet, par sa diversité de formes et de configurations, de trouver le produit le plus approprié à votre besoin et d'optimiser au maximum l'utilisation de votre machine.


Caractéristiques techniques

  • Taille du raccordement 1 : 16 mm (O.D.)
  • Type de raccordement 2 : Male BSPT
  • Configuration : Tube to Port
  • Taille du raccordement 2 : 1/2"
  • Style de produit : Stud Fitting
  • Forme : Straight
  • Marque : Parker, Legris
  • Division : Low Pressure Connectors Europe Division
  • Secteur : Industrial Manufacturing Equipment, Industrial Processing, Chemicals Processing, Electronics, Semiconductor, Power Generation, Renewable Energy, Transportation, Off-road Machinery
  • Application : Robotics, Automotive, Pneumatics, Textile, Packaging, Vacuum
  • Technologie : Fluid & Gas Handling
  • Type de produit : Pneumatic Push-In Fittings - LF 3000®
  • Style de produit : Stud Fittings
  • Série de produits : LF 3000®
  • Pression nominale sous vide : 755 mm-Hg
  • Forme : Straight
  • Configuration : Tube to Port
  • Type de raccordement 1 : Tube
  • Taille du raccordement 1 : 16 mm Tube O.D.
  • Type de raccordement 2 : Male, BSPT
  • Taille du raccordement 2 : 1/2 inch Tube O.D.
  • Taille hexagonale : 27
  • Type hexagonal : Hexagon Metric
  • Température de service maximale : 80 °C
  • Température de service minimale : -20 °C
  • Pour le type de fluide : Air (Compressed Air), Other Fluids: Please Consult Us
  • Matériau du corps : Brass, Nickel-plated
  • Matériau du joint : NBR
  • Matériau du raccord instantané : Stainless Steel
  • Poids : 0.079 kg
  • Quantité par boîte : 5
Safety Warning

Informations sur l'article

LF 3000® vous permet, par sa diversité de formes et de configurations, de trouver le produit le plus approprié à votre besoin et d'optimiser au maximum l'utilisation de votre machine.

Le raccord instantané est la solution la plus intuitive pour raccorder des tubes à un raccord afin de créer un réseau de distribution de fluide. Grâce à son installation rapide, sa polyvalence et sa durée de vie exceptionnelle, le raccord instantané contribue à améliorer l'efficacité de la machine.

En outre, la conception à la pointe et brevetée du LF 3000® contribue à réduire le coût total d'utilisation.

Caractéristiques/Avantages :

- Extrême longévité pour une rentabilité optimale

• Expertise technique de plus de 40 ans
• Conforme à la norme ISO 14743
• Idéal pour les applications sous vide ou sous pression
• Endurance éprouvée selon les exigences de la DI 2006/42/CE
• Matériaux extrêmement résistants
• Longue durée de vie des produits et des équipements

- Rendement maximal des machines

• Contrôle de l'étanchéité à 100 %
• Plein passage pour un débit maximal
• Aucun recul du tube après connexion évitant toute perte d'étanchéité
• Excellente tenue au vide primaire grâce à la forme brevetée du joint

- Amélioration de la productivité & de la maintenance

• Compacité et ergonomie : réduction des encombrements de machine
• Légèreté : réduction de la consommation d'énergie sur les systèmes en mouvement
• Raccord d'implantation cylindrique avec embase à butée mécanique évitant le fluage du joint au serrage
• Adaptabilité maximale grâce à la largeur de gamme
• Datage unitaire pour garantir la qualité et la traçabilité
• Étanchéité automatique garantie pour les applications en statique et en dynamique

Marchés :

• Robotique
• Process automobile
• Air comprimé
• Semi-conducteurs
• Textile
• Conditionnement
• Vide

Applications :

• Equipement machine pneumatique
• Transmission air comprimé basse pression
• Adapté aux applications au vide

Technologies :

• Raccords instantanés
• Push-to-Connect Fittings
• Raccords pneumatiques
• Instant Fittings
• Raccords rapides
• Connecteurs
• Raccords pivotants

Caractéristiques techniques :

• Fluides : Air comprimé, autres fluides : nous consulter
• Materiaux : Polymère technique, laiton nickelé chimique, NBR
• Pression : Vide à 20 bar
• Température : -20°C à +80°C
• Ø métrique : 4mm à 16 mm
• Ø Inch : 1/8" à 1/2"

Règlementations :

• DI : 2006/42/CE (Directive machine) test selon ISO 19973-5
• ISO 14743 Transmissions pneumatiques, raccords instantanés pour tubes thermoplastiques
• DI : 97/23/CE (PED)
• DI : 2002/95/CE (RoHS), 2011/65/CE
• RG : 1907/2006 (REACH)

Types produit :

• Piquage droit
• Adaptateur encliquetable
• Equerre
• Equerre prolongée
• Té au centre
• Té en bout
• Y simple
• Y double
• Raccords de liaison
• Union égale et inégale
• Equerre égale et inégale
• Té égal et inégal
• Y simple égal et inégal
• Croix égale et inégale
• Raccords traversée de cloison
• Union traversée de cloison égale
• Union traversée de cloison mixte égale
• Union traversée de cloison
• Equerre traversée de cloison égale
• Raccords de distribution
• Y double égal et inégal
• Multi-té d'alimentation
• Multi-té d'alimentation à 90°
• Nourrice de distribution en ligne
• Raccords et accessoires encliquetables
• Equerre égale et inégale encliquetable
• Equerre égale encliquetable
• Equerre prolongée égale et inégale encliquetable
• Equerre à 45° égale encliquetable
• Té en bout égal et inégal encliquetable
• Té au centre égal et inégal encliquetable
• Y simple égal et inégal encliquetable
• Y double inégal encliquetable
• Jonction encliquetable
• Réduction et grossisseur encliquetables
• Bouchon encliquetable
• Douille annelée encliquetable
• Bouchon fin de ligne

En savoir plus Afficher moins

Dessins techniques CAO + fichiers


Documents annexes

×

QUANTITÉ:
Demander un devis

L'article a bien été ajouté à votre panier de devis. ACCÉDER AU PANIER DE DEVIS

x

Ok

x

Rechercher un distributeur

Où acheter

Contact local

Parker Hannifin France SAS

Sales Company France

142, rue de la Forêt

74130 Contamine-sur-Arve

France

Téléphone

+33 4 50 25 80 25

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.

688037
A43098