3636 04 10 - Raccords instantanés LF 3600 en laiton nickelé chimique FDA | France

Raccords instantanés LF 3600 en laiton nickelé chimique FDA | #3636 04 10

Click to View CAD Model
3636 04 10

Raccords instantanés LF 3600 en laiton nickelé chimique FDA | #3636 04 10

Bulkhead Connector, Female BSPP Thread


Caractéristiques techniques

  • Matériau du joint : FKM
  • Forme : Straight
  • Taille du raccordement 2 : G 1/8
  • Type de raccordement 2 : Female BSPP
  • Configuration : Tube to Port
  • Taille du raccordement 1 : 4 mm (O.D.)
  • Matériau du corps : Brass, FDA Chemical Nickel-plated
  • Style de produit : Bulkhead
  • Pour le type de fluide : Air (Compressed Air), Lubricants (Grease), Water
  • Poids : 0.02 kg
  • Taille du raccordement 3 : n/a
  • Type de raccordement 2 : Female BSPP
  • Type de raccordement 1 : Tube
  • Secteur : Industrial Processing, Food & Beverage, General Industrial, Transportation, Healthcare & Life Sciences
  • Température de service maximale : 150 °C
  • Marque : Parker, Legris
  • Revêtement : FDA Chemical Nickel-plated
  • Configuration : Tube to Swivel
  • Température de service minimale : -25 °C
  • Pression de service maximale : 30 bar
  • Forme : Straight
  • Application : General Industrial, Fluid Control, Industrial, Medical, Pneumatic, In Plant Pneumatic, Transportation, Process Control
  • Type de produit : Push-to-Connect Fittings
  • Technologie : Fluid & Gas Handling
  • Taille du raccordement 2 : G 1/8
  • Taille du raccordement 1 : 4 mm (O.D.)
  • Pression nominale sous vide : 755 mm-Hg
  • Division : Low Pressure Connectors Europe Division
  • Matériau du corps : Brass
  • Quantité par boîte : 10
  • Spécifications respectées : PED, RoHS, REACH, ATEX DI: 94/9/EC, UL 94 V-0 (Please Consult Us), FDA 21 CFR (Food), EC RG: 1935/2004
  • Matériau du joint : FKM
  • Type de raccordement 3 : n/a
Safety Warning

Informations sur l'article

Afin de répondre à vos contraintes techniques, Parker Legris a conçu cette gamme de raccords métalliques, alliant robustesse, fiabilité et résistance aux fluides industriels pour des environnements exigeants.


Caractéristiques/Avantages :

- Hautes performances

• Résistant à 30 bar et jusqu’à +150°C
• Extrêmement robuste mécaniquement
• Filetages longs pour résister aux impacts et aux vibrations
• Résistant à l’abrasion et à la corrosion grâce au nickelage chimique haut phosphore
• Plein passage du fluide, très faibles pertes de charge

- Polyvalence

• Matériaux conformes aux réglementations agroalimentaires
• Système d’accrochage par pince fonctionnant avec les tubes polymères et métalliques rainurés
• Résistance à la pression et au vide
• Large compatibilité chimique
• Plus de 250 références
• Un raccord pour de multiples applications : gestion optimale de vos stocks
• Connexion et déconnexion instantanées
• Compacité et ergonomie

- Fiabilité

• Laiton haute performance pour une meilleure longévité
• Contrôle de l’étanchéité à 100 %
• Datage unitaire pour garantir la qualité et la traçabilité


Marchés :

• Agroalimentaire
• Machines à café
• Process automobile
• Équipement médical
• Imprimerie
• Ferroviaire
• Robots de soudure


Technologies :

• Piquages droits
• Raccords de liaison
• Unions traversée de cloison
• Raccords instantanés
• Raccords laiton nickelé
• Raccords pneumatiques
• Raccords rapides
• Connecteurs
• Raccords orientables


Caractéristiques techniques :

• Fluides : Air comprimé, graisse, lubrifiant, eau, ...
• Materiaux : Laiton nickelé chimique FDA, fluoroélastomère (FKM)
• Pression : Vide à 30 bar
• Température d'utilisation : -25°C à +150°C
• Ø métrique : 4-14 mm


Règlementations :

Industrielles
• ISO 14743 : transmissions pneumatiques, raccords instantanés pour tubes thermoplastiques
• DI : 97/23/CE (PED)
• DI : 2002/95/CE (RoHS), 2011/65/CE
• RG : 1907/2006 (REACH)
• DI : 94/9/CE (ATEX)
• UL94 V-0 : sur demande
• EN 45545-2 : L’utilisation avec du tube ignifugé permet d’atteindre la classification HL3,R22,R24,R25
Alimentaires
• RG : 21CFR (FDA)
• RG : 1935/2004/CE (débit minimum 0,02 l/h)
• USDA NSF H1: graisse
• ASTM B733-04 : revêtement nickel auto-catalytique


Types produit :

• Piquage droit, mâle BSPT
• Piquage droit, mâle métrique
• Piquage droit à 6 pans intérieur, mâle métrique
• Piquage droit, femelle BSPP et métrique
• Adaptateur encliquetable, mâle BSPT
• Adaptateur encliquetable, mâle BSPP et métrique
• Cartouche monobloc
• Equerre, mâle BSPT
• Equerre prolongée, mâle BSPT
• Equerre compacte, mâle BSPP et métrique
• Equerre prolongée, mâle BSPP et métrique
• Té au centre, mâle BSPT
• Té en bout, mâle BSPT
• Té au centre, mâle BSPP et métrique
• Té en bout, mâle BSPP et métrique
• Banjo simple, mâle BSPP et métrique
• Union égale
• Equerre égale
• Té égal
• Union de traversée de cloison égale
• Union de traversée de cloison, femelle BSPP
• Equerre traversée de cloison égale
• Réduction encliquetable
• Adaptateur métrique vers inch encliquetable
• Grossisseur encliquetable
• Douille annelée encliquetable
• Jonction encliquetable
• Bouchon encliquetable
• Bande fluoropolymère
• Outil de démontage
• Cache-poussoir amovible



En savoir plus Afficher moins

Dessins techniques CAO + fichiers


Documents annexes

×

QUANTITÉ:
Demander un devis

L'article a bien été ajouté à votre panier de devis. ACCÉDER AU PANIER DE DEVIS

x

Ok

x

Rechercher un distributeur

Où acheter

Contact local

Parker Hannifin France SAS

Sales Company France

142, rue de la Forêt

74130 Contamine-sur-Arve

France

Téléphone

+33 4 50 25 80 25

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.

688037
A43098