412XR entraînement vis à billes, guidage à circulation de billes, tables de positionnement linéaires de haute précision | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
412XR entraînement vis à billes, guidage à circulation de billes, tables de positionnement linéaires de haute précision

412XR entraînement vis à billes, guidage à circulation de billes, tables de positionnement linéaires de haute précision OBSOLETE

Les tables à entraînement vis à billes de précision 412XR ont 285mm de large,des courses jusqu'à 2000mm, une capacité de charge de 14415N et un guidage double à circulation de billes. Adaptées aux applications sciences de la vie et industrielles

Caractéristiques techniques

  • Série de produits : XR
  • Largeur du profilé : 285 mm
  • Type d'axe d'entraînement : Vis à billes
  • Pas de vis : 5mm | 10mm | 25mm | 32mm mm
  • Type de roulement : Double guidage à billes
  • Longueur de course maximale : 2000 mm, 78.74 inch
  • Vitesse de service maximale : 1.3 m/sec, 51.1 inch/sec
  • Vitesse de rotation maximale : 47 RPS
  • Accélération maximale : 20 m/sec2, 773 inch/sec2
  • Reproductibilité bidirectionnelle : 5 μm, 0.2 thou
  • Cote de rendement de l'entraînement : 90 %
  • Cycle de service : 100 %
  • Capacité de charge : 14415 N, 3241 lb
  • Capacité de charge inversée : 14415 N, 3241 lb
  • Capacité de charge axiale : 1961 N, 441 lb
  • Couple de décollement maximal : 0.61 Nm, 86 oz-inch
  • Couple de service maximal : 0.55 Nm, 78 oz-inch
  • Protection supplémentaire incluse : Bande de protection acier (IP30)
  • Spécifications respectées : Salle blanche (Classe 1000 - Std / Classe 10 - Option)
  • Type de retour d'information : Oui (Codeur : résolution 0.1μm, 0.5μm, 1μm ou 5μm)
Safety Warning

Description complète du produit

La série de positionneurs linéaires de précision 400XR est reconnue mondialement pour ses performances constantes, sa grande qualité, une grande force et une polyvalence inégalée. La série 412XR utilise un entraînement à vis à billes haut rendement de précision et un guidage à circulation de billes. Ce guidage à billes permet à l'actionneur de positionner de lourdes charges par rapport à sa taille. Ces caractéristiques sont basées sur un profil en aluminium extrudé, qui est usiné avec précision pour assurer une excellente rectitude et planéité. Le 400XR est disponible en 5 tailles différentes avec longueur de course modulable pour positionner une grande variété de charges ou pour construire des systèmes multiaxes. Le 400XR a également été conçu pour accueillir un certain nombre d'améliorations standards telles que: un frein intégré sur l'arbre, un codeur linéaire haute résolution, une préparation pour salle blanches et des équerres de montage pour les systèmes multi-axes.
Ainsi, le 400XR a été utilisé dans un certain nombre d'applications de haute technologie allant des sciences de la vie, à la fabrication de matériel électronique et optique. Compte tenu de la conception robuste et étanche du 400XR, il est également utilisé dans des applications d'automatismes industriels dans l'emballage, la machine-outil, et l'industrie automobile.

412XR, entraînement vis à billes, guidage à circulation de billes, positionneur linéaire de haute précision; accessoires et caractéristiques standards à haute valeur ajoutée:
• Largeur de profil de 266 mm
•  Dix courses standards disponibles de 150 à 2000 mm
• Répétabilité de positionnement de +/- 1,3 micron
• Vitesse maximale de 1344 mm/sec
• Entraînement vis à billes de haute précision intégré et système de guidage à circulation de billes
• Charge maximale de 14400 N
• Force de poussée maximum de 4500 N
• Options de montage moteur en ligne préconfigurées
• Classe de protection IP30
• Orifice de purge intégré
• Systèmes multiaxes standards
• Options de montage pratiques par trou taraudé ou traversant, avec rainures en T intégrées pour la fixation
• Capteurs origine/fins de course sans contact de précision qui peuvent être positionnés tout au long de la longueur de course.
• Données de test laser avec valeurs de correction de pente fournies avec chaque actionneur de précision

Documents annexes

×

688037
A87859