Tuyau basse pression Push-Lok 801PLUS | #801PLUS-12-BLU-RL


LOADING IMAGES
801PLUS-12-BLU-RL

Tuyau basse pression Push-Lok 801PLUS | #801PLUS-12-BLU-RL

Doté d’un tube interne en caoutchouc nitrile (NBR), le flexible Push-Lok 801PLUS supporte jusqu’à 2,4 MPa, est disponible dans 6 couleurs et est compatible avec les raccords Push-Lok de la série 82 en acier, acier inoxydable et laiton.


Caractéristiques techniques

  • Pression de service maximale : 21 bar
  • Diamètre intérieur du flexible : 19.1 mm - 3/4 inch
  • Couleur du cache : Blue
  • D.I. flexible (dimension) : -12
  • Secteur : General Industrial, Marine, Transportation
  • Matériau du tube interne du flexible : Nitrile Butadiene Rubber (NBR)
  • Marque : Parker
  • Pression de service maximale : 21 bar, 2.1 MPa, 300 psi
  • Type de produit : Push-Lok and Push-on Hoses, Push-Lok and Push-on Hoses (Push-Lok Plus)
  • Technologie : Fluid & Gas Handling
  • Facteur de conception : 4:1
  • Pression nominale sous vide : 0.51 bar, 15.06 inch-Hg, 382.53 mm-Hg
  • Division : Polymer Hose Division Europe
  • Rayon de courbure minimal : 7.087 inch, 180 mm
  • Poids : 0.24 lb/ft, 0.36 kg/m
  • Taille : -12
  • Couleur du cache : Different Colours
  • Spécifications respectées : Parker Specifications
  • Raccord compatible : 82 Series
  • Diamètre intérieur : 3/4 inch, 19.1 mm
  • Température de service maximale : 100 °C (Water 85°C / Air 70°C), 212 °F (Water 185°F / Air 158°F)
  • Application : Low Pressure Hydraulics, Paper & Pulp for water/air applications
  • Matériau de renfort du flexible : Braid of High Tensile Fiber
  • Diamètre extérieur : 1.012 inch, 25.7 mm
  • FluideMédia : Air (General Industrial Air), Coolants (Water-Glycol), Lubricants (Oils), Petroleum Hydraulic Fluids, Water
  • Température de service minimale : -40 °C
  • Matériau du cache : Synthetic Rubber High Performance.
Safety Warning

Informations sur l'article

Le système de flexible auto-serrant basse pression Push-Lok® de Parker est conçu pour les applications à basse pression. La gamme de flexibles Push-Lok® de Parker offre les meilleures solutions du secteur en termes de compatibilité des fluides, de diversité d'applications et de plage de dimensions. Le système Push-Lok® est facile à utiliser. Aucun collier ni outil spécial n'est nécessaire pendant l'installation. Par ailleurs, avec son système de codes couleur exclusif, Parker vous permet de stocker, d'entretenir et d'identifier vos flexibles en un clin d'œil.
La gamme de flexibles et de raccords basse pression Push-Lok® est la plus complète du marché. Elle offre une diversité et une polyvalence destinées à répondre à chacun de vos besoins en matière d'instrumentation. Le flexible 801PLUS est pourvu d'un tube interne en caoutchouc nitrile (NBR) amélioré qui étend la résistance aux produits chimiques et optimise la compatibilité des huiles. Il permet un assemblage/désassemblage rapide et aisé.
Le flexible 801PLUS est disponible dans six couleurs différentes. Ainsi, dans les applications où plusieurs conduites de flexibles transportent différents fluides, les couleurs des systèmes Push-Lok® permettent de gagner du temps pour repérer les lignes, ce qui évite de déconnecter des conduites par erreur ou d'arrêter inutilement la machine. 801PLUS est idéal pour une grande variété d'applications à basse pression dans tous les marchés et est compatible avec les raccords Push-Lok® en acier, en acier inoxydable et en laiton, avec des filetages DIN, BSP, SAE, JIC et ORFS.

Des propriétés exceptionnelles :
• Assemblage et organisation aisés grâce au système de codes couleur exclusif de Parker.
• L'utilisation de flexibles Push-Lok à code couleur offre un excellent moyen pour :
• améliorer l'apparence du produit
• Optimiser le contrôle de l'inventaire
• Identifier les conduites industrielles
• Contrôler facilement les intervalles de maintenance
• planifier aisément les stocks dans différents services
• Les assemblages Push-Lok sont réalisables en quelques secondes, représentant un gain de temps et des économies non négligeables.
• Le joint unique des systèmes Push-Lok garantit fiabilité, robustesse et étanchéité optimales.
• Sécurité fonctionnelle élevée grâce au facteur de conception de 4.
• Large éventail de flexibles et raccords pour un grand nombre d'applications.

Marchés :  
• Industrie

Caractéristiques/Avantages :  
• La combinaison de flexibles et de raccords adaptés garantit une connexion homologuée et sûre, conforme aux normes de qualité et de sécurité les plus élevées et assurant la durée de vie du produit la plus longue pour les utilisateurs finaux.  
• La gaine en caoutchouc synthétique hautes performances est disponible dans différentes couleurs. Le flexible 801PLUS est très souple, ce qui le rend idéal pour une large variété d'applications nécessitant une grande flexibilité.
• Le flexible 801PLUS est proposé dans une gamme complète de codes couleur pour simplifier vos opérations.
• La gamme de flexibles basse pression Push-Lok de Parker est compatible avec les raccords Push-Lok en acier, en acier inoxydable et en laiton.

Applications :
• Les applications à basse pression dans tous les marchés   
• Les applications de l'eau et de l'air dans le secteur des pâtes et papiers  

Le système de flexible auto-serrant Push-Lok® de Parker pour les applications à basse pression est compatible avec les raccords Push-Lok® de la série 82.

En savoir plus Afficher moins

Dessins techniques CAO + fichiers

Aucun fichier CAO disponibles

Ok

x

Documents annexes

×

QUANTITÉ:
Demander un devis

L'article a bien été ajouté à votre panier de devis. ACCÉDER AU PANIER DE DEVIS

x

Ok

x

Rechercher un distributeur

Où acheter

Contact local

Parker Hannifin France SAS

Sales Company France

142, rue de la Forêt

74130 Contamine-sur-Arve

France

Téléphone

+33 4 50 25 80 25

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.

688037
687513