Les pompes à engrenages et à cylindrée fixe en aluminium PGP517 de Parker délivrent des performances supérieures et un rapport poids puissance élevé grâce à leur construction en aluminium, faisant d'elles la solution idéale pour les applications aériennes, agricoles, ainsi que les marchés de la construction, de la sylviculture, de la manutention de matériaux et d'équipements pour gazon.Elles sont disponibles en tant que pompe standard, pompe d'embrayage, pompe tandem, ainsi que pompe dotée d'une valve de débit prioritaire comprenant un clapet de décharge du circuit primaire.
Marchés :
• Aérien
• Machines agricoles
• Équipements de construction
• Équipement de sylviculture
• Équipement de manutention de matériaux
• Équipement pour gazon
• Équipement municipal et professionnel
Caractéristiques/Avantages :
• Construction en trois pièces pour une flexibilité de distribution
• Sections de pompage en aluminium pour un poids léger
• Bagues à tourillons pour une longue durée de vie
• Blocs d'appui à pression équilibrée pour une fiabilité élevée
• Plusieurs sections disponibles
Applications :
• Pompes de direction assistée électrique – distributeurs de débit disponibles
• Pompe de frein
• Broyeur de végétaux
• Pompe de trancheuse
• Centrales hydrauliques
• Nacelle élévatrice
• Pompe de transfert
• Pompe de lubrification
Caractéristiques techniques :
• Tailles de 16 à 70 cc
• Pressions de service atteignant 275 bar (3 988 psi)
• Vitesses atteignant 3 400 tr/min
• Pompes à rotation à droite, à rotation à gauche et à double sens de rotation disponibles
• Arbres, brides et orifices SAE disponibles
• Vaste gamme d'options de valves disponible :limiteur de pression, valve anticavitation, valve de décharge, vanne de sécurité proportionnelle et clapet.
Pour plus d'informations techniques sur les systèmes PGP517, veuillez télécharger nos derniers catalogues et manuels de montage sous l'onglet Support produit et/ou contactez votre distributeur Parker local.
* Fabriqué en Allemagne