Remarque: Ce produit n'est plus disponible - veuillez vous référer à la section "Produits recommandés" de cette page pour plus de détails sur les produits alternatifs appropriés, ou contactez Parker pour plus d'informations.
Le C3powerPLmC-C1x est un contrôleur logique disponible en version intégrée au servo variateur Compax3 - combinant la logique automate, la gestion de données et la communication avec un contrôle de mouvement multiaxes avancé et des tâches de visualisation. Programmation via "CoDeSys", système de programmation haute performance avec communication Ethernet. L'implémentation des tâches de contrôle de mouvement multiaxes est supportée par des blocs fonction PLCopen.
• Programmation conforme IEC61131-3 / PLCopen
• Contrôle de mouvement avec fonctions intégrées
• Outil de développement CoDeSys
• Implémentation aisée du variateur via une interface performante.
• Visualisation : serveur OPC ou intégrée :
• Management de projet
• Gestion de fichiers : Client / Server FTP
C3powerPLmC-C1x Contrôleur Process - Caractéristiques Techniques:
Plateforme : Processeur RISC 32bits 200 MHz (<100μs pour 1000 instructions IL)
Programmation : conforme IEC61131-3 / PLCopen
Communications série: 1x RS232/RS485
Réseaux de terrain (standard): CANopen Maître, Ethernet 10/100
Réseaux de terrain (option): Profibus DP Esclave, bus de données temps réel HEDA
Communications Multiaxes : CANopen
Ethernet :
- Interface de programmation
- Diagnostique à distance via internet/intranet
- Visualisation
- Integration système
Fonctions automates
- 4 types de tâche temps réels: libre, cyclique, sur évênement (interne ou externe)
- Débogage, étape simple, fonction de veille, connexion
Sortie codeur: Oui, jusqu'à 16384 points/tour
Mémoire Boot FLASH: 1 Moctets
Programme en mémoire FLASH: 4 Moctets
Mémoire de travail SDRAM : 16 Moctets
Mémoire de données (sauvegardée) : 32 koctets NVRAM
Horloge temps réel : Oui, sauvegarde sur batterie.
Système d'exploitation : Multitâches temps réel
Services: 24 VDC