Créez votre compte Parker aujourd'hui !
Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.
Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.
Les corps montés en sandwich Cartpak de Parker sont conçus pour être installés sous une valve cetop 3 conforme aux normes ISO 4401-03, NFPA D03 et fournir de multiples fonctionnalités.
| Literature and Reference Materials |
|---|
| HVS Global Cartridge Valve Catalog MSG15-3504 |
| Bodies and Cavities Technical Tips |
| MSG15-3504 Bodies/Cavities Catalog Pages - All |
| Produits | Type/configuration | Matériau du corps | Matériau du joint |
|---|---|---|---|
| BD03-PN-A | P Port Interrupt (P Port to Inlet Valve Port 1) | Aluminum | Nitrile |
| BD03-PN-S | P Port Interrupt (P Port to Inlet Valve Port 1) | Steel | Nitrile |
| BD03-PN-VA | P Port Interrupt (P Port to Inlet Valve Port 1) | Aluminum | Fluorocarbon |
| BD03-PN-VS | P Port Interrupt (P Port to Inlet Valve Port 1) | Steel | Fluorocarbon |
| BD03-PN2-A | P Port Interrupt (P Port to Inlet Valve Port 2) | Aluminum | Nitrile |
| BD03-PN2-S | P Port Interrupt (P Port to Inlet Valve Port 2) | Steel | Nitrile |
| BD03-PN2-VA | P Port Interrupt (P Port to Inlet Valve Port 2) | Aluminum | Fluorocarbon |
| BD03-PN2-VS | P Port Interrupt (P Port to Inlet Valve Port 2) | Steel | Fluorocarbon |
| BD03-PNR-A | P Port Interrupt Reducing | Aluminum | Nitrile |
| BD03-PNR-S | P Port Interrupt Reducing | Steel | Nitrile |
| BD03-ABN-S | A and B Port Interrupt | Steel | Nitrile |
| BD03-ABN-VA | A and B Port Interrupt | Aluminum | Fluorocarbon |
| BD03-ABN-VS | A and B Port Interrupt | Steel | Fluorocarbon |
| BD03-ABX-A | A and B Crossover | Aluminum | Nitrile |
| BD03-ABX-S | A and B Crossover | Steel | Nitrile |
| BD03-ABX-VA | A and B Crossover | Aluminum | Fluorocarbon |
| BD03-ABX-VS | A and B Crossover | Steel | Fluorocarbon |
| BD03-ABT-A | A and B Ports to Tank | Aluminum | Nitrile |
| BD03-ABT-S | A and B Ports to Tank | Steel | Nitrile |
| BD03-ABT-VA | A and B Ports to Tank | Aluminum | Fluorocarbon |
| BD03-ABT-VS | A and B Ports to Tank | Steel | Fluorocarbon |
| BD03-DDX-A | Dual (Ports A and B) Drain to Crossover | Aluminum | Nitrile |
| BD03-DDX-S | Dual (Ports A and B) Drain to Crossover | Steel | Nitrile |
| BD03-DDX-VA | Dual (Ports A and B) Drain to Crossover | Aluminum | Fluorocarbon |
| BD03-DDX-VS | Dual (Ports A and B) Drain to Crossover | Steel | Fluorocarbon |
| BD03-BDA-A | B Port Drain to A | Aluminum | Nitrile |
| BD03-BDA-S | B Port Drain to A | Steel | Nitrile |
| BD03-ADB-A | A Port Drain to B | Aluminum | Nitrile |
| BD03-ADB-S | A Port Drain to B | Steel | Nitrile |
| BD03-POC-A | Dual PO Check (A and B to Tank) | Aluminum | Nitrile |
| BD03-PNR-VA | P Port Interrupt Reducing | Aluminum | Fluorocarbon |
| BD03-PNR-VS | P Port Interrupt Reducing | Steel | Fluorocarbon |
| BD03-PNS-A | P Port Interrupt Sequence | Aluminum | Nitrile |
| BD03-PNS-S | P Port Interrupt Sequence | Steel | Nitrile |
| BD03-PT-A | P to T | Aluminum | Nitrile |
| BD03-PT-S | P to T | Steel | Nitrile |
| BD03-PT-VA | P to T | Aluminum | Fluorocarbon |
| BD03-PT-VS | P to T | Steel | Fluorocarbon |
| BD03-ABN-A | A and B Port Interrupt | Aluminum | Nitrile |