Variateurs DC

Filtrer par

Aucun filtre slectionn

Division

Série de produits

Tension d'entrée

Puissance de sortie

Courant de sortie nominal

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.

Variateurs DC


Variateurs DC

"Parker propose une gamme complète d'entraînements et servosystèmes allant des variateurs pour moteurs pas à pas aux variateurs à courant continu de forte puissance en armoire, en passant par les variateurs servo compacts, servo hautes performances et les variateurs de vitesse pour moteurs asynchrones. La gamme Parker comprend des variantes Microstepper ou pour contrôle vectoriel de flux avec ou sans capteur. Les variateurs Parker permettent le contrôle des moteurs en couple, vitesse ou position, pour des puissances comprises entre quelques watts et plus de 1 500 kW. Parker propose des variateurs pour des applications liées aux énergies renouvelables, qui convertissent l'énergie CC en électricité CA sur le réseau électrique à destination de véhicules hybrides et équipements mobiles transformant l'énergie renouvelable en capacité de stockage sur batteries/accumulateurs, réduisant ainsi la consommation de carburant et les émissions. "


The DC590G series 4-quadrant variable speed DC drives offer current ratings of up to 270A, function block programming, configurable I/O and extensive application software, meeting the demands of the most complex DC motor control applications

Affichage de 10 sur 20

The advanced DC590+ series 4-quadrant variable speed DC drives offer current ratings of up to 1950A, function block programming, configurable I/O and extensive application software, meeting the demands of the most complex DC motor control applications.

Affichage de 10 sur 121

Le variateur de vitesse DC590+ 4-quadrants disponible jusqu'à 2700A, est programmable par blocs fonctions et dispose d' E/S configurables, permettant de répondre aux exigences des applications les plus complexes de commande de moteurs DC

Affichage de 10 sur 54

Note: This product is no longer available - please contact us for further assistance.

Affichage de 10 sur 3

Note: This product is no longer available - please refer to the “Related Products” section of this page for alternative products, or contact us for further assistance.

Affichage de 10 sur 4

Note: This product is no longer available - please refer to the “Related Products” section of this page for alternative products, or contact us for further assistance.

Affichage de 10 sur 4

688037
688037