Variateur de vitesse DC - Série DC590+ | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Modes de commande

Tension d'entrée

Courant de sortie nominal

Dimension du châssis

Option spécifique

Tension d'entrée de l'alimentation auxiliaire

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
Variateur de vitesse DC - Série DC590+ Variateur de vitesse DC - Série DC590+

Variateur de vitesse DC - Série DC590+

Le variateur de vitesse DC590+ 4-quadrants disponible jusqu'à 2700A, est programmable par blocs fonctions et dispose d' E/S configurables, permettant de répondre aux exigences des applications les plus complexes de commande de moteurs DC

Caractéristiques techniques

  • Marque : Parker
  • Type de produit : Variateur DC
  • Type d'axe d'entraînement : Technologie mono axe
  • Série de produits : DC590
  • Tension d'entrée : 3*230VAC<br>3*380-480VAC<br>3*500-690VAC VAC, 3*380 to 480 VAC, 3*500 to 690 VAC
  • Courant de sortie nominal continu : 15 - 1950A A
  • Puissance de sortie : 1 - 1200 HP
  • Type de moteur compatible : DC Servo Brossé
  • Dispositif de retour d'information compatible : Tension d'induit<br>Génératrice tachymétrique<br>Codeur, Tachometer, Encoder
  • Modes de commande : Régénératif<br>Non Régénératif<br>Contrôleur de ponts de puissance, Non-Regenerative, Stack Controller
  • Interface de communication : RS232 / RS485<br>CANopen<br>ControlNet<br>DeviceNet<br>Profibus<br>Ethernet TCP/IP<br>Link Communications<br>Modbus, Profibus, Ethernet TCP/IP, LinkNet, Modbus
  • Température de service : 0° - 45 °C (15-165A) / derate up to max 55 °C 0° - 35 °C (180-270A) / derate up to max 55 °C 0° - 40 °C (380-1950A) / derate up to 55 °C, 0 to 35 °C for 180-270A drives (derate up to 55°C max.), 0 to 40 °C for 380-1950A drives (derate up to 55°C max.), 32 to 113 °C for 15-165A drives (derate up to 131°F max.), 32 to 95 °C for 180-270A drives (derate up to 131°F max.), 32 to 104 °C for 380-1950A drives (derate up to 131°F max.), 32 - 113F (15-165A) / déclassement jusqu’à 131F max<br>32 - 95F (180-270A / déclassement jusqu’à 131F max<br>32 - 104F (380-1950A) / déclassement jusqu’à 131F max °F, 32 to 95 °F for 180-270A drives (derate up to 131°F max.), 32 to 104 °F for 380-1950A drives (derate up to 131°F max.)
  • Altitude de service : Jusqu’à 500m ASL (déclassement > 500m)
  • Valeur nominale de surcharge : 150% pendant 30s<br>200% pendant 10s<br>(dépend du calibre du variateur, se référer au manuel technique), 200 % for 10s (depending on drive output current, refer to manual for details)
  • Spécifications respectées : CE (CEM & LVD)<br>Catégorie de surtension III<br>Degré de pollution II<br>Homologué UL<br>Homologué cUL, Overvoltage Category III, Pollution Degree II, UL Listed, cUL Listed
Safety Warning

Description complète du produit

Le variateur DC590+ Intégrateur Série 2 est le dernier développement de la gamme Intégrateur qui comprend également les variateurs systèmes AC690+. Il bénéficie de la longue expérience de Parker SSD en contrôle de process de ligne. Ses blocs fonctionnels métiers dédiés simplifient la mise en oeuvre d'applications de commande sectionnelle telles les enrouleurs, dérouleurs, régulation par jauge, etc. Des blocs fonctionnels d'automatisme lui confèrent en outre une flexibilité inégalée tant pour les nouvelles installations qu'en rénovation. Plusieurs cartes interfaces vers les bus de terrain industriels les plus répandus sont proposées en option.

Le variateur DC590+ est également disponible en version DRV "Prêt-à-installer". La version DRV inclut en standard dans un même coffret tous les accessoires à associer au variateur : fusibles, contacteur de ligne, protection thermique du ventilateur du moteur. Cette approche innovante réduit radicalement les temps de conception des armoires, l'espace nécessaire et les risques d'erreur lors de l'installation du variateur.

• Plateforme commune avec la série Integrator 690P à contrôle vectoriel de flux.
• Disponible jusqu'à 2700A pour des tensions atteignant 660V.
• Régulation interne de flux en standard.
• Blocs fonctionnels pour enrouleurs bande tendue ou avec pantin.
• Existe en version DRV prêt-à-installer, incluant contacteur de ligne, fusibles et disjoncteur magnéto-thermique pour le ventilateur du moteur.

Caractéristiques et avantages:
• Ecran opérateur convivial
• Autoréglage avancé
• Ouverture sur les bus de terrain industriels standard
• Nombreuses entrées-sorties configurables, borniers débrochables
• Mise en service rapide et performances de contrôle optimales, maintenance aisée
• Intégration facile dans les réseaux d'usine existants
• Interfaçage avec les équipements de régulation extérieurs existants (pantin, jauge, etc…)
• Des années d'expertise applications à votre service
• Support dans 50 pays dans le monde.

Innovation:
La série DC590+ présente une nouvelle approche essentielle dans la commande des moteurs à courant continu : la philosophie DRV. Chaque DC590+DRV intègre tous les composants de puissance auxiliaires. Ce type de conception réduit l'encombrement, le temps et le coût de câblage. Le concept novateur et exclusif du variateur DRV est le résultat des multiples expériences acquises dans les applications des différents secteurs de l'industrie.

Normes et standards internationaux:
Le 590P est conforme aux normes suivantes lorsqu'il est installé conformément aux instructions données dans le manuel d'utilisation:
• Marquage CE selon EN50178 (Sécurité, Directive Basse Tension)
• EN61800-3 (CEM) avec filtres (Une self externe supplémentaire est nécessaire jusqu'à 110A pour la
conformité CEM)
• Marquage CE
• Listage UL et cUL

Spécifications Techniques:
Alimentation:
Modèles Triphasés
  110-220VAC ± 10 %, 50-60 Hz ± 5%
  220-500VAC ± 10 %, 50-60 Hz ± 5%
  500-690VAC ± 10 %, 50-60 Hz ± 5%

Courant Induit:
  15 - 2700A (version DRV: 15 - 165A)

Surcharge:
  15 - 270A drives : 150% pendant 30 secondes / 200% pendant 10 secondes
  >270A : plusieurs choix de surcharge sont disponibles

Environnement:
  15 - 165A  : 0-45°C / 32-113°F
  180 - 270A : 0-35°C / 32-95°F
  380 - 2700A : 0-40°C  / 32-104°F
  Jusqu'à 500 m (déclassement 1%/200m 5000m max)

Protection:
  IP00 / IP20 (Taille 1, 15-35A)
  UL Open Type

Retour Vitesse:
- Tension d'induit / - Génératrice tachymétrique / - Codeur / - Codeur fibre optique Microtach

Entrées Analogiques:
 5 Total : 1x 12 bit (bit plus signe), 4x 10 bit (bit plus signe)
 - 1x Consigne vitesse (-10/0/+10V) / 4x Configurables

Sorties Analogiques:
 3 Total : 10 bit
 - 1x Sortie Courant d'induit (-10/0/+10V or 0-10V) / 2x Configurables

Entrées TOR:
 9 Total : 24VDC (max 15mA)
 - 1x Arrêt rapide / 1x Arrêt d'urgence roue libre / 1x Défaut externe / 1x Marche/arrêt / 5x Configurables

Sorties TOR:
 3 Total : 24VDC / 100mA
 - 3x Configurables

Sorties Alimentations :
 - 1x- +10VDC / 1x -10VDC / 1x +24VDC

Pont de puissance :
  590P Variateur 4 quadrants avec régénération d'énergie sur le réseau
  591P Variateur 2 quadrants
  Pont mixte interne contrôlé permettant de réguler le courant d'excitation

Protection:
  - MOV haute énergie / - Défaut Température radiateur / - Surintensité instantanée
  - Défaut Thyristor / - Thermique Ixt / - Détection Vitesse nulle / - Défaut Excitation
  - Logique d'arrêt / - Défaut Perte retour vitesse / - Rotor bloqué
  - Défaut Température moteur

Documents annexes

Compliance, Certifications & Safety
590P-591P EU declaration of conformity
Software Downloads
Software Download Page
Communities, Blogs & Industry Links
FAQ & Electromechanical Community Forum
Literature and Reference Materials
590+ Full Line Selector Guide
5703/1 (Legacy) – Manual
5703/1 Replacement (Legacy) – App Note
5720 Quadraloc Drives Synchronization Unit – Manual
590+ DRV Armature Contactor Option – Manual
590+ DRV Blower Motor Protection Option (Legacy) – Manual
590+ DRV Control Transformer Option (Legacy) – Manual
590+ DRV Dynamic Brake Contactor Option – Manual
590+ DRV Tach Feedback board – Manual
590+ DRV – v8 Manual
590+ Frame 1 – Quick Start Guide
590+ Frame 2 – Quick Start Guide
590+ Frame 6 Technical Manual Addendum
590+ Frames 4 & 5 – Quick Start Guide
590+ – v8 Manual
6053/6055 Ethernet Communication Interface – Manual
CAD Files - DC Drives
CanOpen – Manual
ControlNet – Manual
DC590+ Series Catalogue
DC598+ and 599+ Stack Controller – Manual
DeviceNet - Manual
Encoder Receiver Option – Manual
HA058183 : 5720 Quadraloc Drive Synchronisation Unit - Product Manual (English)
HA468032 : 6053/6055 Modbus+ - Product Manual (English)
HA471486 : DSELite Config Tool - Software Manual
LINKnet Brochure
Market Solutions for Metals Processing
Market Solutions for Metals Processing
Market Solutions for the Pulp and Paper Industry
Market Solutions for the Pulp and Paper Industry
Profibus – Manual
RS485 – Manual
Software Manual DSELite Config Tool HA471486
Technical App Notes for DC590+ Series DC Drive - Compilation
Technical App Notes for DC590+ Series DC Drive--Compilation
Technical App Notes for DC590+ and 590 Series DC Drive - Compilation
Téléchargements de logiciels
Software Download Page
×
Produits Modes de commande Tension d'entrée Courant de sortie nominal Dimension du châssis Option spécifique Tension d'entrée de l'alimentation auxiliaire
590P-23215010-P00-U4V0 Four Quadrant / Regenerative 3*110-220VAC 15A 1 None 1*115/230VAC
590P-23235010-P00-U4V0 Four Quadrant / Regenerative 3*110-220VAC 35A 1 None 1*115/230VAC
590P-23240020-P00-U4V0 Four Quadrant / Regenerative 3*110-220VAC 40A 2 None 1*115/230VAC
590P-23270020-P00-U4V0 Four Quadrant / Regenerative 3*110-220VAC 70A 2 None 1*115/230VAC
590P-23311020-P00-U4V0 Four Quadrant / Regenerative 3*110-220VAC 110A 2 None 1*115/230VAC
590P-23316520-P00-U4V0 Four Quadrant / Regenerative 3*110-220VAC 165A 2 None 1*115/230VAC
590P-23318032-P00-U4V0 Four Quadrant / Regenerative 3*110-220VAC 180A 3 None 1*230VAC
590P-23327032-P00-U4V0 Four Quadrant / Regenerative 3*110-220VAC 270A 3 None 1*230VAC
590P-53215010-P00-U4V0 Four Quadrant / Regenerative 3*220-500VAC 15A 1 None 1*115/230VAC
590P-53235010-P00-U4V0 Four Quadrant / Regenerative 3*220-500VAC 35A 1 None 1*115/230VAC
590P-53235010-P83-U4V0 Four Quadrant / Regenerative 3*220-500VAC 35A 1 Code 83 1*115/230VAC
590P-53240020-P00-U4V0 Four Quadrant / Regenerative 3*220-500VAC 40A 2 None 1*115/230VAC
590P-53270020-P00-U4V0 Four Quadrant / Regenerative 3*220-500VAC 70A 2 None 1*115/230VAC
590P-53270020-P83-U4V0 Four Quadrant / Regenerative 3*220-500VAC 70A 2 Code 83 1*115/230VAC
590P-53311020-P00-U4V0 Four Quadrant / Regenerative 3*220-500VAC 110A 2 None 1*115/230VAC
590P-53311020-P83-U4V0 Four Quadrant / Regenerative 3*220-500VAC 110A 2 Code 83 1*115/230VAC
590P-53316520-P00-U4V0 Four Quadrant / Regenerative 3*220-500VAC 165A 2 None 1*115/230VAC
590P-53316520-P83-U4V0 Four Quadrant / Regenerative 3*220-500VAC 165A 2 Code 83 1*115/230VAC
590P-53318031-P00-U4V0 Four Quadrant / Regenerative 3*220-500VAC 180A 3 None 1*115VAC
590P-53327031-P00-U4V0 Four Quadrant / Regenerative 3*220-500VAC 270A 3 None 1*115VAC
590P-53327031-P41-U4V0 Four Quadrant / Regenerative 3*220-500VAC 270A 3 Code 41 1*115VAC
590P-53327031-P83-U4V0 Four Quadrant / Regenerative 3*220-500VAC 270A 3 Code 83 1*115VAC
590P-53338041-P00-U4V0 Four Quadrant / Regenerative 3*220-500VAC 380A 4 None 1*115VAC
590P-53338042-P00-U4V0 Four Quadrant / Regenerative 3*220-500VAC 380A 4 None 1*230VAC
590P-53350041-P00-U4V0 Four Quadrant / Regenerative 3*220-500VAC 500A 4 None 1*115VAC
590P-53350042-P00-U4V0 Four Quadrant / Regenerative 3*220-500VAC 500A 4 None 1*230VAC
590P-53372541-P00-U4V0 Four Quadrant / Regenerative 3*220-500VAC 725A 4 None 1*115VAC
590P-53372542-P00-U4V0 Four Quadrant / Regenerative 3*220-500VAC 725A 4 None 1*230VAC
590P-53383041-P00-U4V0 Four Quadrant / Regenerative 3*220-500VAC 830A 4 None 1*115VAC
590P-53383042-P00-U4V0 Four Quadrant / Regenerative 3*220-500VAC 830A 4 None 1*230VAC
590P-53412560-P00-U4V0 Four Quadrant / Regenerative 3*220-500VAC 4125 6 None 1*115/230VAC
590P-63372542-P00-U4V0 Four Quadrant / Regenerative 3*380-600VAC 3725 4 None 1*230VAC
590P-73419560-P00-U4V0 Four Quadrant / Regenerative 3*380-690VAC 1850A 6 None 1*115/230VAC
591P-23270020-P00-U4V0 Two Quadrant / Non-Regenerative 3*110-220VAC 2700 2 None 1*115/230VAC
591P-23350041-P00-U4V0 Two Quadrant / Non-Regenerative 3*110-220VAC 3500 4 None 1*115VAC
591P-53215010-P00-U4V0 Two Quadrant / Non-Regenerative 3*220-500VAC 15A 1 None 1*115/230VAC
591P-53235010-P00-U4V0 Two Quadrant / Non-Regenerative 3*220-500VAC 35A 1 None 1*115/230VAC
591P-53240020-P00-U4V0 Two Quadrant / Non-Regenerative 3*220-500VAC 40A 2 None 1*115/230VAC
591P-53270020-P00-U4V0 Two Quadrant / Non-Regenerative 3*220-500VAC 70A 2 None 1*115/230VAC
591P-53270020-P83-U4V0 Two Quadrant / Non-Regenerative 3*220-500VAC 70A 2 Code 83 1*115/230VAC
591P-53311020-P00-U4V0 Two Quadrant / Non-Regenerative 3*220-500VAC 110A 2 None 1*115/230VAC
591P-53316520-P00-U4V0 Two Quadrant / Non-Regenerative 3*220-500VAC 165A 2 None 1*115/230VAC
591P-53318031-P00-U4V0 Two Quadrant / Non-Regenerative 3*220-500VAC 180A 3 None 1*115VAC
591P-53327031-P00-U4V0 Two Quadrant / Non-Regenerative 3*220-500VAC 270A 3 None 1*115VAC
591P-53327032-P00-U4V0 Two Quadrant / Non-Regenerative 3*220-500VAC 270A 3 None 1*230VAC
591P-53327032-PT0-U4V0 Two Quadrant / Non-Regenerative 3*220-500VAC 270A 3 Code T0 1*230VAC
591P-53338041-P00-U4V0 Two Quadrant / Non-Regenerative 3*220-500VAC 380A 4 None 1*115VAC
591P-53338042-P00-U4V0 Two Quadrant / Non-Regenerative 3*220-500VAC 380A 4 None 1*230VAC
591P-53350041-P00-U4V0 Two Quadrant / Non-Regenerative 3*220-500VAC 500A 4 None 1*115VAC
591P-53350042-P00-U4V0 Two Quadrant / Non-Regenerative 3*220-500VAC 500A 4 None 1*230VAC
591P-53372541-P00-U4V0 Two Quadrant / Non-Regenerative 3*220-500VAC 725A 4 None 1*115VAC
591P-53372542-P00-U4V0 Two Quadrant / Non-Regenerative 3*220-500VAC 725A 4 None 1*230VAC
591P-53383041-P00-U4V0 Two Quadrant / Non-Regenerative 3*220-500VAC 830A 4 None 1*115VAC
591P-53383042-P00-U4V0 Two Quadrant / Non-Regenerative 3*220-500VAC 830A 4 None 1*230VAC

688037
A87859