Protections d'écran personnalisées Duralan II | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
Protections d'écran personnalisées Duralan II

Protections d'écran personnalisées Duralan II OBSOLETE

Les protections d'écran personnalisées Duralan II protègent les écrans tactiles LCD contre les rayures et les dégâts. Elles peuvent être utilisés sur différents écrans tactiles à technologie capacitive ou résistive allant jusqu'à 80".

Caractéristiques techniques

  • Matériaux utilisés : Film plastique fin
  • Application : Full Display, Touchscreen, Full Display, Touchscreen
  • Revêtement : Revêtement dur, anti-reflet (AG), anti-réfléchissant (AR), anti-reflet (AG)/anti-réfléchissant (AR), Anti-Glare (AG), Anti-Reflective (AR), Anti-Glare (AG) /Anti-Reflective (AR)
  • Conception de la barre omnibus : Avant ou arrière, Rear
  • Taille de l'écran : Jusqu'à 80" (203,20 cm) inch (Diagonal), 203.20 cm (diagonal)
  • Type d'écran tactile : PCAP, Résistif, Resistive
Safety Warning

Description complète du produit

Les protections d'écran personnalisées Duralan II sont conçues pour protéger les écrans tactiles LCD contre les rayures et les dégâts. Ils peuvent être utilisés sur une large gamme d'écrans tactiles à technologie capacitive (PCAP) ou résistive avec des tailles allant jusqu'à 80" (203,20 cm). Ces protecteurs à film mince sont particulièrement efficaces sur les équipements mobiles portables qui subissent une manipulation et une usure constantes, par exemple les appareils mobiles pour la gestion des stocks, la collecte de données sur le terrain, et
les bornes interactives des points de vente. Les dommages subis par le pavé de signature électronique à cause du stylo tactile sont réduits grâce à l'utilisation de notre matériau de protection, qui permet de prolonger la durée de vie de ce pavé.

Les protections d'écran Parker Chomerics sont découpées à la taille désirée et une bande de protection est apposée sur le côté adhésif. Totalement amovible après utilisation, la protection d'écran ne laisse aucun résidu à la surface de l'écran tactile. Les options de surface des protections d'écran sont : transparente, anti-reflets, anti-éblouissement et anti-reflets/anti-éblouissement. Toutes sont à revêtement dur pour la durabilité.

Pour les tailles de 10,4" (264,16 mm) et inférieures, deux options d'adhésif existent : adhésif à recouvrement total, automouillant, amovible (semblable à la protection d'écran des téléphones portables) et adhésif à bordure périmétrique amovible. L'avantage de l'adhésif à recouvrement total, automouillant et amovible est qu'il optimise la transmission de la lumière et assure une bonne protection de l'écran.

L'adhésif à bordure périmétrique amovible a l'avantage de faciliter l'application du film protecteur sans former de bulles. Il suffit de retirer la bande de protection et de le positionner. La bordure périmétrique fonctionne bien sur des écrans tactiles résistifs et des tailles d'écran supérieures à 10,4" (264,16 mm) qui nécessitent un remplacement sur site simple de la protection d'écran. L'adhésif à bordure périmétrique sérigraphié peut être adapté en termes de taille et de positionnement pour les
applications personnalisées.

Caractéristiques du produit :
• Tailles personnalisées pour les appareils utilisés dans l'industrie
applications industrielles, médicales ou militaires
• Surface : Transparente, anti-éblouissement, anti-reflet, et
anti-reflets/anti-éblouissement
• Conception sans formation de bulles
• Facile à nettoyer ou essuyer
• Adhésif : Adhésif à couverture intégrale amovible
automouillant ou à bordure périmétrique
amovible
• Écran tactile PCAP
Compatible
• Bordure périmétrique pour écran tactile résistif
Compatibilité
• Image claire pour une résolution d'écran maximale
• Matériau : film plastique fin

Applications types :
• Écrans d'informations publics
• Bornes interactives, affichages touristiques, affichage
de salons professionnels et autres systèmes d'affichage électronique
• Systèmes de point de vente pour vente au détail et restaurants
• Caisses enregistreuses, postes de saisie de commande,
et systèmes de réservation
• Libre-service
• Les guichets bancaires automatisés et compagnies aériennes
les bornes de tickets électroniques des compagnies aériennes sont des exemples
de postes en libre-service qui peuvent bénéficier d'un
écran tactile.
• Systèmes de contrôle et d'automatisation

Documents annexes

×
Produits

688037
179336