Le collier Snap-Trap®+ innovant de Parker est destiné à simplifier radicalement l'installation et la maintenance des tubes d'instruments. Il est idéal pour une utilisation avec les raccords de tubes Parker résistants à la corrosion et les tubes destinés à l'instrumentation. De conception monobloc, le collier Snap-Trap®+ peut être rapidement et facilement placé sur des chemins de câbles, des supports et des équerres. Il peut être inséré dans des chemins de câble à fentes ou monté sur d'autres modèles de chemins de câble à l'aide de supports. Snap-Trap® + est entièrement conforme à la section 7.3 de la norme NORSOK Z-CR-010 qui stipule que les colliers des tubes d'instrumentation doivent être faits à partir de matériaux non-corrosifs. Les colliers de tubes d'instrumentation Snap-Trap® + sont disponibles en acier inoxydable 316 et en acier inoxydable 6Mo (6% de Molybdène). La version 6Mo est particulièrement appropriée pour les applications destinées aux environnements à forte teneur en chlorure telles que les plates-formes d'exploitation pétrolière et gazière offshore et les usines de dessalement.
Marchés :
• Pétrole et gaz sur mer
• Pétrole et gaz onshore
• Pétrochimie
• Produits chimiques
• Industrie générale
Caractéristiques/Avantages :
• Un nombre de points de contact minimum réduit le risque de corrosion par fissuration
• Réduction significative du temps d'installation < 2 minutes
• Simple et rapide à assembler
• Totale conformité avec la norme NORSOK Z-CR-010
• Collier compact en acier inoxydable 6Mo (316 également disponible)
• Aucune pièce lâche
• Érigé sans l'aide d'outils traditionnels - (pas de dérapage des clés sur les écrous ou les boulons hexagonaux)
• Pas de boulons à fixer sur les échelles/chemins de câbles
• Pas de pièces de rechange supplémentaires à commander
Applications :
• Conduites d'instrumentation
• Unités d'alimentation hydraulique
• Appareils d'injection de produits chimiques