Le logiciel IQANdevelop hérité de Parker offre une programmation graphique simple à utiliser afin de créer ou de modifier des applications pour les systèmes IQAN plus anciens. Il permet aux utilisateurs dépourvus d'expérience en matière de programmation d'écrire ou de modifier rapidement des applications pour disposer d'une fonctionnalité désirée de leur machine. Le logiciel s'appuie sur les différents diagrammes de blocs des modules existants. Pour ajouter un nouveau module, vous créez un nouveau diagramme. À partir du diagramme, il est facile de définir ou de modifier des paramètres de canal et de mesurer le système IQAN, ce qui fait du logiciel l'outil idéal pour vos applications de commande des équipements mobiles existants.
Marchés :
• Équipements de construction
• Équipement forestier
• Machines agricoles
• Engins de manutention
• Exploitation minière
Caractéristiques/avantages :
• Interface graphique familière et simple à utiliser
• L'absence de compilation réduit les risques d'erreurs et accélère le développement
• Absence d'entretien ou de frais d'assistance annuels ; mises à jour gratuites
• Enregistrement des données de machine
Applications :
• Camions à ordures
• Pulvérisateurs agricoles
• Chariots élévateurs et chariots à fourche télescopique
• Abatteuses-groupeuses et remorques
• Perforatrices de roches
IQANdevelop offre quatre niveaux d'accès :
• Read : autorise la lecture des données issues de l'application et mesure des canaux. Le mode Read est disponible par défaut en installant simplement le logiciel sans licence.
• Change : permet le réglage des paramètres, le téléchargement de nouveaux fichiers et l'affichage des fonctions de l'application.
• Develop : autorise l'accès à l'utilisateur pour ajouter des modules et pour créer de nouvelles fonctions dans le système IQAN.
• PRO : permet l'ajout de modules et à la création de nouvelles fonctions dans le système IQAN, notamment l'ajout et la modification de fonctions pour les canaux internes. Le niveau PRO inclut également IQANsimulate.
Remarque : le niveau Develop n'est pas commercialisé en Amérique du Nord.