OBSOLETE: Vérins pneumatiques ISO, Profil lisse avec capteurs Pro Clean - Série P1D-C / Parker Pneumatique - Europe | France

OBSOLETE: Vérins pneumatiques ISO, Profil lisse avec capteurs Pro Clean - Série P1D-C / Parker Pneumatique - Europe | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
OBSOLETE: Vérins pneumatiques ISO, Profil lisse avec capteurs Pro Clean - Série P1D-C / Parker Pneumatique - Europe

OBSOLETE: Vérins pneumatiques ISO, Profil lisse avec capteurs Pro Clean - Série P1D-C / Parker Pneumatique - Europe OBSOLETE

Note : Ce produit n'est plus disponible - veuillez vous référer à la section "Produits recommandés" de cette page pour les produits alternatifs, ou contactez-nous pour plus d'assistance.

Caractéristiques techniques

  • Série de produits : Pneumatic Cylinders
  • Type de produit : Linear Actuator, Cylinder Actuator
  • Technologie : Pneumatics
  • Type de vérin : Non-Guidé
    Tige traversante
    Tige rallongée, Through Rod, Extended Piston Rod
  • Action du cylindre : Double effet
  • Diamètre intérieur : 32mm
    40mm
    50mm
    63mm
    80mm
    100mm
    125mm mm
  • Longueur de course maximale : 2800 mm, 110.2 inch
  • Force de course allongée : 483 à 7363 (à 6 bar) N
  • Force de course rétractée : 415 à 6881 (à 6 bar) N
  • Type d'amortissement : Pneumatique réglable
  • Taille de l'orifice : G1/8
    G1/4
    G3/8
    G1/2
  • Type de filetage d'extrémité de tige : Mâle
    Femelle, Female
  • Pression de service maximale : 10 bar, 145 psi
  • Température de service : -20 à +80 °C, -4 à +176 °F
  • Option de montage : Oui - ISO15552
  • Spécifications respectées : ISO 15552
  • Matériau de la tige de piston : Acier inoxydable
    Acier chromé
    Acier résistant aux acides
    Acier inoxydable chromé, Steel, Chrome-plated, Acid Proof Steel, Stainless Steel, Chrome-plated
  • Matériau du corps : Aluminium
  • Matériau de l'embout : Aluminium
  • Type de corps : Profilé
  • Résistance à la corrosion incluse : Oui
  • Réparable : Oui
Safety Warning

Description complète du produit

Remarque: N'est plus disponible - Parker déconseille l'utilisation de vérins pneumatiques P1D-C dans toutes les nouvelles applications et les informations fournies sur cette page sont destinées au support des applications existantes. Pour les nouvelles applications, plus celles précédemment réalisées avec les produits de la gamme P1D-C, les utilisateurs peuvent désormais bénéficier des nouveaux vérins pneumatiques à profil lisse ISO 15552 de la série P1F-S. Veuillez contacter notre équipe applications pour vous aider à faire migrer votre application vers la nouvelle gamme P1F. Pour plus de détails merci de vous rendre sur notre page Web:  http://www.parker.com/pde/p1f-s




L'actionneur P1D Pro Clean avec fonction capteur dans les tailles de Ø32 à Ø125mm est un vérin à profil lisse ISO 15552 / VDMA pour des températures standards de fonctionnement de -20°C à + 80°C. Spécialement conçu pour l'industrie alimentaire, les environnements de lavage à grande eau et les exigences strictes en matière d'hygiène concernant le choix de matériaux et la résistance à la corrosion ont guidé l'élaboration de cette série de vérin. Utilise la technologie composite pour économiser du poids, tout en assurant une haute performance et les fonctionnalités attendues d'un vérin ISO. Avec des flasques avant et arrière anodisées, une tige en acier inoxydable, un amortissement pneumatique et un piston magnétique avec joints PUR en standard. Proposent divers matériaux pour la tige , différentes options d'étanchéité et tous les vérins sont graissés avec une graisse transparente de qualité alimentaire pour assurer une longue durée de vie et un fonctionnement silencieux. Avec une gamme complète de montage ISO, le P1D Pro Clean est adapté à une large gamme d'applications dans l'industrie agro-alimentaire. Rainures pour capteurs sur une seule face du tube qui peut être choisie sur commande sur n'importe quelle face.  

■ Principe de conception  
La conception innovante du P1D-C respecte les principes préférés des produits utilisés dans l'industrie alimentaire. Le design soigné de cette gamme de vérins Ultra Clean élimine les zones où des liquides et de la saleté etc.. pourrait s'accumuler en supprimant les évidements, les rainures, les poches ou toute autre géométrie facilitante. Tous les éléments sont conçus pour avoir une forme saillante, à savoir une géométrie positive. Des exemples sont la forme convexe du corps du vérin, les flasques sans cavités ou évidements et les vis d'amortissement saillantes.  

■ Racleur FPM scraper pour une haute résistance aux produits chimiques  
Pour une utilisation dans des applications où les produits chimiques peuvent affecter le joint racleur à l'avant, une option avec racleur en caoutchouc FPM (Viton) pour une meilleure résistance aux produits chimiques doit être utilisé.  

■ Graisse de qualité alimentaire  
La lubrification initiale de la gamme P1D-C est faite avec notre graisse éprouvée pour une utilisation dans l'industrie alimentaire. Cette graisse comestible est utilisée pour tous les vérins standards.  

■ Tourrillons centraux de conception propre brevetée  
La conception traditionnelle d'un tourillon central n'est généralement pas étudiée pour les applications «propres» car des cavités rendent le produit impropre à l'utilisation dans l'industrie alimentaire. La série P1D-C offre une nouvelle solution pour la conception du tourillon central pour compléter les lignes épurées du vérin avec les principales dimensions conformes à la norme ISO 15552. Représentant une nouvelle et importante opportunité pour les applications alimentaires et l'emballage, les pivots en acier inoxydable sont fraisés dans le corps extrudé et fixés directement, permettant l'installation de vérins articulés. Ce tourillon central est monté en usine et est disponible sur tous les vérins  P1D-C dans les tailles 32 à 80mm avec des longueurs de course jusqu'à 700mm. (course plus importante sur demande).   

■ Bouchons dédiés pour les vis de flasques  
Généralement, lors de l'installation les bouchons des vis de flasques ne sont pas nécessaires. Dans les applications où ceux-ci ont besoin d'être fermés, des bouchons dédiés sont disponibles, poussés directement dans la tête de la vis des flasques, fournissant ainsi une étanchéité fiable. Le collier de la tête du bouchon a une lèvre convexe et utilisé avec le joint en caoutchouc fourni, il offre un indice de protection IP67. Ces Bouchons sont disponibles comme accessoires par quantités de quatre.  


Données techniques générales:
• Standards internationaux  : conforme aux standards ISO 15552, ISO 6431, VDMA 24562 et AFNOR de dimensions d'installation.  
• Tailles d'alésage : Ø32, Ø40, Ø50, Ø63, Ø80, Ø100 et Ø125 mm  
• Longueur de course : 5 à 2800 mm  
• Versions : double effet  /  double effet avec tige verrouillable  
• Amortissement : Réglage pneumatique  
• Capteur de position :  Les capteurs encastrables s'installent facilement dans les rainures du vérin, n'importe où le long de la course du piston. Les capteurs s'encastrent intégralement sur les trois faces et sont donc mécaniquement protégés. Faites votre choix entre capteurs électroniques ou Reed, plusieurs longueurs de câble et connecteurs 8 mm et M12 ou câbles volants.
• Installation  : une large gamme d'accessoires de montage des vérins sont en aluminium anodisé offrant la même résistance globale à la corrosion.  
• Position de montage : quelconque

Données d'exploitation et d'environnement:
• Milieu d'exploitation :  
- Pour garantir la durée de vie la plus longue possible et une exploitation sans problème, il convient d'utiliser de l'air comprimé sec et filtré répondant à la norme de qualité ISO 8573-1:2010, classe 3.4.3. Cette norme spécifie un point de rosée à +3 °C pour une exploitation en intérieur (un point de rosée inférieur doit être sélectionné pour une exploitation à des températures plus basses) et conformément avec la qualité de l'air fournie par la plupart des compresseurs classiques  possédant un filtre standard.
• Pression de fonctionnement : 0,5 à 10 Bar  
• Température de fonctionnement : -20°C à +80 °C (température standard)    
• Prélubrifié : une lubrification ultérieure n'est normalement pas nécessaire. Si une lubrification additionnelle est effectuée, elle doit être renouvelée périodiquement.  
• Résistance à la corrosion : Haute résistance à la corrosion et aux produits chimiques. Les matériaux et le traitement des surfaces ont été sélectionnés en vue d'applications industrielles faisant souvent appel à des solvants et des détergents.  
  
Spécification des matériaux:  
• Flasques : Aluminium anodisé
• Corps : Aluminium anodisé
• Tige : Acier inoxydable
• Ecrou de tige : Acier inoxydable  
• Vis de flasque : Acier inoxydable  
• Joint racleur : PUR (Polyuréthane)
• Joint de tige : FPM (Viton)
• Piston : POM (Polyoxyméthylène)
• Aimant : Matériau magnétique à revêtement plastique
• Guidage Piston : POM (Polyoxyméthylène)
• Joint de piston : PUR (Polyuréthane)
• Ecrou de tige : Acier galvanisé
• Joints toriques : NBR (Caoutchouc Nitrile)
• Guidage de tige : POM (Polyoxyméthylène)
• Vis d'amortissement : LCP (Polymère à cristaux liquides)
• Joints d'amortissement : PUR (Polyuréthane)

Documents annexes

×
Produits

688037
A87859