Vanne 2 voies à membrane manuelle PFA UHP (3/4 po) - série MV-16 | #MV-16-0712


LOADING IMAGES
MV-16-0712

Vanne 2 voies à membrane manuelle PFA UHP (3/4 po) - série MV-16 | #MV-16-0712 OBSOLETE

Note : Ce produit n'est plus disponible - veuillez nous contacter pour plus d'assistance.


Caractéristiques techniques

  • Matériau de l'écrou : PFA
  • Type de raccordement : 3/4" Parbond
  • Matériau au contact du fluide de passage : PFA, PTFE modifié
  • Matériau non au contact du fluide de passage : PVDF, Viton, ressort en acier inoxydable enduit de PTFE
  • Pression nominale : 0 à 120 psig (8,3 bar)
  • Température ambiante maximale : 66 °C, 150 °F
  • Température ambiante minimale : -17 °C, 0 °F
  • Température maximale du fluide : 130 °C, 266 °F
  • Température minimale du fluide : -17 °C, 0 °F
  • Débit : Cv 7,9 Cv
  • Coefficient de débit : Kv 112,6 L/min
  • Régulateur de débit : Marche/Arrêt
  • Longueur : 5.9 inch, 149.86 mm
Safety Warning

Informations sur l'article

La série MV-16 est une vanne à membrane manuelle PFA de 3/4"conçue pour les applications de manutention de fluides à ultra-haute pureté (UHP) et agressifs, y compris les opérations de fabrication de semi-conducteurs. La vanne est disponible dans des configurations à 2 voies et utilise un corps en PFA moulé avec des zones de scellement usinées avec précision pour améliorer l'étanchéité et la résistance chimique.

La série MV-16 est équipée d'une membrane en PTFE modifié monobloc, qui offre une excellente flexibilité et un cycle de vie plus long que le PTFE conventionnel. Cette vanne comprend également un ressort en acier inoxydable enduit de fluoropolymère qui réduit les effets des milieux corrosifs et assure la compatibilité avec une large gamme de fluides de processus.En fonction des besoins du client, les vannes série MV-16 peuvent offrir différentes configurations d'orifice, y compris des raccords de tubes Parflare et Parbond. Les raccords réduisent les temps d'assemblage et d'installation tout en fournissant un joint d'étanchéité pour garantir les performances dans les applications où la propreté est essentielle.

Grâce à la précision de sa conception, la vanne PFA série MV-16 contrôle les contraintes du siège et de la membrane afin d'offrir une durée de vie fiable et sans entretien. Son joint à gorge et languette crée un joint positif entre la membrane et le corps, ce qui permet de prolonger le cycle de vie, de réduire les coûts de remplacement et d'isoler le fluide du processus. La vanne comprend un orifice de 3/4"sans restrictions de débit maximal dans un format compact à des pressions de travail allant jusqu'à 120 psig. Les débits dépendent de la configuration et du type d'embout (jusqu'à 7,9 Cv pour la série MV-16 avec un raccord Parbond ou Parflare). La série MV-16 offre une capacité multitour, ce qui permet un réglage précis du débit.

Marchés :
• Semi-conducteurs
• Laboratoires d'analyse
• Industrie pharmaceutique
• Biopharmacie
• Aérospatiale
• Industrie

Caractéristiques/Avantages :
• Excellente étanchéité
• Membrane en PTFE modifié et ressort en acier inoxydable garantissant un cycle de vie prolongé et une résistance exceptionnelle à la corrosion
• Pression nominale bidirectionnelle du vide à 120 psig
• Disponible en configuration à 2 voies
• Différentes configurations d'orifice disponibles, y compris des raccords de tubes Parflare et Parbond
• Capacité multitour permettant un réglage précis du débit
• Capacité multitour de la série MV-16 permettant un réglage précis du débit
• Plage de températures ambiantes : -17 °C à +66 °C (0 °F à +150 °F)
• Plage de températures du fluide : -17 °C à +130 °C (0 °F à +266 °F)

Applications :
• Gaz corrosifs et spécialisés
• Outils semi-conducteurs
• Crochets pour outils
• Blocs de Manifold

En savoir plus Afficher moins

Dessins techniques CAO + fichiers

Aucun fichier CAO disponibles

Ok

x

Documents annexes

×

QUANTITÉ:
Demander un devis

L'article a bien été ajouté à votre panier de devis. ACCÉDER AU PANIER DE DEVIS

x

Ok

x

Rechercher un distributeur

Où acheter

Contact local

Parker Hannifin France SAS

Sales Company France

142, rue de la Forêt

74130 Contamine-sur-Arve

France

Téléphone

+33 4 50 25 80 25

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.

688037
938256