Vanne à pointeau de précision - Série MVI | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Option d'aiguille

Matériau du joint

Type de fonctionnement

Pression de service maximale

Pour le type de fluide

Débit maximal

Débit

Configuration

Température de service maximale

Température de service minimale

Type de commande

Fonction

Matériau du corps

Taille du raccordement

Type de raccordement

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
Vanne à pointeau de précision - Série MVI

Vanne à pointeau de précision - Série MVI

La Série MVI de Parker se compose de valves de dosage de type cartouche qui mesurent le débit dans les deux sens.

Caractéristiques techniques

  • Pour le type de fluide : Hydraulic Oil
  • Taille du raccordement : 1/4", 3/8", 1/2", 3/4"
  • Configuration : Cartridge Type
  • Type de commande : Manual
  • Fonction : Needle Valve
  • Matériau du joint : Nitrile, Fluorocarbon
  • Débit : 5, 2.8,0.5, 8,15,25
  • Type de fonctionnement : N/A
  • Style de produit : Vanne de dosage
  • Type de raccordement : NPT
  • Matériau du corps : Acier
  • Débit maximal : 95, 19, 11, 2, 30, 57 L/min, 25, 5, 2.8, 0.5, 8, 15 gal/min
  • Pression de service maximale : 5000 psi, 340 bar
  • Température de service maximale : +250, +302, +400 °F, +121, +150, +205 °C
  • Température de service minimale : -40°, -58°, -15° °F, -40°, -50°, -26° °C
  • Marque : Colorflow
Safety Warning

Description complète du produit

Les vannes à pointeau MVI de type cartouche de Parker sont conçues pour être installées dans une cavité usinée avec précision dans le manifold de la machine et peuvent être utilisées dans les applications à air, eau et huile. Ces soupapes autorisent un contrôle très précis du dosage et assurent l'arrêt complet de l'écoulement. Dans la cavité usinée, un joint torique et une bague anti-extrusion installés sur la cartouche séparent complètement les orifices d'admission des orifices de sortie.

Marchés :
• Automatisation d'usines
• Machines-outils
• Applications maritimes
• Manutention de matières
• Exploitation minière
• Secteurs industriels divers
• Divers fabrication
• Moulage
• Pétrole et gaz
• Production d'énergie
• Usines d'assemblage de véhicules

Caractéristiques/avantages :
• Le joint de tige torique haute efficacité élimine la garniture
• Aiguilles fines et micro-fines disponibles pour un contrôle extrêmement précis
• Bande de couleur Colorflow exclusive pour une indication visuelle précise du réglage

Applications :
• Adapté pour les applications hydrauliques générales.

Documents annexes

×
Produits Option d'aiguille Matériau du joint Type de fonctionnement Pression de service maximale Pour le type de fluide Débit maximal Débit Configuration Température de service maximale Température de service minimale Type de commande Fonction Matériau du corps Taille du raccordement Type de raccordement
MVI1200S Standard Nitrile N/A 5000 Hydraulic Oil 25 N/A Cartridge Type +250° F -40 Manual Needle Vlave Steel 3/4 NPT
MVI400S Standard Nitrile N/A 5000 Hydraulic Oil 5 N/A Cartridge Type +250° F -40 Manual Needle Vlave Steel 1/4 NPT
MVI400S2 Fine Nitrile N/A 5000 Hydraulic Oil 2.8 N/A Cartridge Type +250° F -40 Manual Needle Vlave Steel 1/4 NPT
MVI400S2-V Fine Fluorocarbon N/A 5000 Hydraulic Oil 2.8 N/A Cartridge Type +400° F -15 Manual Needle Vlave Steel 1/4 NPT
MVI400S3 Micro-fine Nitrile N/A 5000 Hydraulic Oil 0.5 N/A Cartridge Type +250° F -40 Manual Needle Vlave Steel 1/4 NPT
MVI600S Standard Nitrile N/A 5000 Hydraulic Oil 8 N/A Cartridge Type +250° F -40 Manual Needle Vlave Steel 3/8 NPT
MVI800S Standard Nitrile N/A 5000 Hydraulic Oil 15 N/A Cartridge Type +250° F -40 Manual Needle Vlave Steel 1/2 NPT
MVI800S-V Standard Fluorocarbon N/A 5000 Hydraulic Oil 15 N/A Cartridge Type +400° F -15 Manual Needle Vlave Steel 1/2 NPT
MVI1200S-V Standard Fluorocarbon N/A 5000 Hydraulic Oil 25 N/A Cartridge Type +400° F -15 Manual Needle Vlave Steel 3/4 NPT
MVI400S-V Standard Fluorocarbon N/A 5000 Hydraulic Oil 5 N/A Cartridge Type +400° F -15 Manual Needle Vlave Steel 1/4 NPT
MVI400S3-V Micro-fine Fluorocarbon N/A 5000 Hydraulic Oil 0.5 N/A Cartridge Type +400° F -15 Manual Needle Vlave Steel 1/4 NPT
MVI600S-V Standard Fluorocarbon N/A 5000 Hydraulic Oil 8 N/A Cartridge Type +400° F -15 Manual Needle Vlave Steel 3/8 NPT

688037
687505