MX80L entraînement moteur linéaire, guidage roulement à rouleaux croisés, tables de positionnement linéaires miniatures | France

MX80L entraînement moteur linéaire, guidage roulement à rouleaux croisés, tables de positionnement linéaires miniatures | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.

MX80L entraînement moteur linéaire, guidage roulement à rouleaux croisés, tables de positionnement linéaires miniatures

MX80L entraînement moteur linéaire, guidage roulement à rouleaux croisés, tables de positionnement linéaires miniatures

Le MX80L est un positionneur miniature de précision avec moteur linéaire, rétroaction haute résolution et guidage à rouleaux croisés. Avec 80mm de large pour 25mm de hauteur, il offre des courses jusqu'à 200mm et une capacité de charge de 78N

Caractéristiques techniques

  • Série de produits : MX
  • Largeur du profilé : 80 mm
  • Type d'axe d'entraînement : Moteur linéaire
  • Pas de vis : Servomoteur noyau fer
  • Type de roulement : Double rouleaux croisés
  • Longueur de course maximale : 200 mm, 7.87 inch
  • Vitesse de service maximale : 2000 m/sec, 78.74 inch/sec
  • Accélération maximale : 1.93 m/sec2, 75.98 inch/sec2
  • Reproductibilité bidirectionnelle : 0.4 μm, 0.0157 thou
  • Cycle de service : 100 %
  • Capacité de charge : 78.48 N, 18 lb
  • Capacité de charge inversée : 78.48 N, 18 lb
  • Capacité de charge axiale : 24 N, 5.4 lb
  • Couple de décollement maximal : -
  • Protection supplémentaire incluse : -
  • Spécifications respectées : Salle blanche (Classe 1000 - Std / Classe 10 - Option)
  • Type de retour d'information : Oui (Codeur incrémental: résolution optique 0.01μm, 0.02μm, 0.1μm, 0.5μm ou 1μm)
Safety Warning

Description complète du produit

Le MX80L est positionneur linéaire miniature de haute précision qui utilise soit une cage anti-glissement ou des roulements standards à rouleaux croisés pour son guidage, et dispose d'une transmission par moteur linéaire. Le MX80L est extrêmement compact - mesurant juste 80 mm de largeur et 25 mm de hauteur. Tout est intégré dans le profil miniature: le guidage, le moteur linéaire, le codeur linéaire, ainsi que les capteurs origine et fin de courses - ce qui en fait le positionneur idéal pour les applications dans le marché des sciences de la vie ou l'optique. Le MX80L peut être facilement intégré dans des configurations multiaxes avec des équerres de montage standards disponibles.

MX80L, entraînement moteur linéaire de haute précision, cage anti-glissement, positionneur linéaire; accessoires et caractéristiques standards:
• Largeur de profil de 80 mm
• Cinq courses standards de 25, 50, 100, 150, et 200 mm
• Répétabilité de positionnement de +/- 0,4 micron
• Résolutions codeur optique intégré de 1,0 - 0,5 - 0,1 - 0,02 et 0,01 micron
• Vitesse maximale de 2000 mm/sec
• Options entraînement moteur linéaire 4 ou 8 pôles
• Charge maximale de 78 N
• Force de poussée maximum de 24 N
• Détection origine et fin de course intégrée
• Configurations multiaxes standards disponibles
• Données de test laser avec valeurs de correction de la pente à chaque stade de degré de précision

Documents annexes

×

688037
A87859