Robinets à pointeau | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Type de produit

Forme

Matériau du corps

Diamètre nominal (DN)

Style de filetage raccordement 1

Dimension filetage raccordement 1 (métrique)

D.E. tube raccordement 2 (mm)

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
Robinets à pointeau

Robinets à pointeau

Les robinets à pointeau Parker Legris sont destinés aux applications où la régulation des fluides est nécessaire, maintenant une parfaite étanchéité. Compacts, ils se raccordent facilement à tout système, offrant une excellente durée de vie.

Caractéristiques techniques

  • Marque : Legris
  • Division : Low Pressure Connectors Europe Division
  • Secteur : Industrial Manufacturing Equipment
  • Application : Pneumatics, Water Circuits, Machine Tools, Rubber Industry, Packaging, Textile
  • Technologie : Fluid & Gas Handling, Pneumatics, Process Control
  • Type de produit : Needle Valves
  • Style de produit : Automatic Vent Pressure Gauge Female Valve, Pressure Relief Male Valve, Drain Male Valve, Female Needle Valve, Needle Valve with Brass Compression Fitting, Male and Female Needle Valve
  • Série de produits : Brass Needle Valves, Stainless Steel Needle Valves
  • Fonction : 2-way
  • Type de fonctionnement : Lever-operated, Pressure-piloted
  • Pression de service maximale : 10 to 400 bar, 1 to 40 MPa, 145 to 5802 psi
  • Débit : 6.98 Nl/m at 6 bar (H20) to 22.98 Nl/m at 6 bar (H20)
  • Nombre d'orifices : n/a
  • Type de raccordement : BSPP, NPT, Metric, Compression Fittings
  • Taille du raccordement : G1/8 to G1/2, M10x1
  • Taille de l'orifice : 3 to 10 mm
  • Configuration : n/a
  • Pour le type de fluide : Air, Water, Inert Gas, Oil
  • Température de service maximale : 100 °C, 212 °F
  • Température de service minimale : -20 °C, -4 °F
  • Type de montage : In-line
  • Type de commande : Manual
  • Spécifications respectées : DI: 97/23/EC (module PED A - diameters greater than 25 mm)
  • Cycles par durée de vie : n/a
  • Matériau du corps : Nickel Plated Brass, Brass, Stainless Steel 316L
  • Matériau du joint : NBR, PTFE, Mineral Fiber
  • Matériau du siège : n/a
  • Poids : 0.021 to 0.483 kg, 0.046 to 1.062 lb
  • Quantité par boîte : 1 to 10
  • Région d'origine : France, Italy
  • Type de poignée : Push-button Lever (Stainless Steel), Butterfly Lever (Brass), Butterfly Lever (Stainless Steel), Butterfly Lever (Nickel Plated Brass)
  • Matériau du manchon : Brass
Safety Warning

Description complète du produit

Les robinets à pointeau Parker Legris sont destinés aux applications où la régulation des fluides est nécessaire, tout en maintenant une parfaite étanchéité.

Compacts, ils se raccordent facilement à tout système et offrent une excellente durée de vie.


Caractéristiques/Avantages :

- Robustesse & facilité d'utilisation

• Précision de réglage du débit
• Laiton matricé pour une meilleure résistance mécanique à long terme
• Pointeau robuste pour une bonne fiabilité d'utilisation
• Résistance à la corrosion

- Large gamme

• Deux types de matériaux, laiton nickelé et acier inoxydable, pour une plus grande adaptabilité aux applications
• Nombreuses configurations de robinets et d'accessoires de sécurité


Marchés :

• Air comprimé
• Circuits d'eau
• Machines-outils
• Industrie du caoutchouc
• Conditionnement
• Textile


Applications:

• Autorise/Stoppe la circulation des fluides dans les circuits industriels avec précision
• Adapté aux fluides industriels légèrement corrosifs


Technologies:

• Soupape de sureté à échappement libre
• Robinets industriels
• Vannes industrielles
• Robinet à purge
• Robinet à pointeau en laiton
• Robinet à pointeau en acier inoxydable


Charactéristiques techniques :

• Fluides :
Laiton : Air comprimé, eau, fluides industriels… Autres fluides : nous consulter
Acier inoxydable : Tous types de fluides
• Materiaux : Acier inoxydable 316L, laiton nickelé, zamak, fibre minérale, laiton grenaillé nickelé, acier inoxydable, laiton
• Pression :
Laiton : 0 à 120 bar
Acier inoxydable : 0 à 400 bar
• Température d'utilisation :
Laiton : -20°C à +100°C (sauf modèle 0510)
Acier inoxydable : -20°C à +180°C


Règlementations :

• DI : 97/23/CE (module PED A - diamètres supérieurs à 25 mm)
• DI : 2006/42/CE (Directive machines)
• DI : 2002/95/CE (RoHS)
• RG : 1907/2006 (REACH)


Types produit :

• Robinet à pointeau droit, femelle BSPP
• Robinet à pointeau droit, mâle BSPP et femelle BSPP
• Robinet à pointeau droit avec bague laiton de sertissage
• Robinet à pointeau équerre, femelle BSPP
• Robinet à pointeau équerre, mâle BSPP et femelle BSPP
• Purge à pointeau, mâle BSPP et métrique
• Purge à pointeau, mâle NPT
• Robinet de manomètre à purge avec levier, femelle BSPP
• Soupape de sureté à échappement libre, mâle BSPP
• Robinet à pointeau, femelle BSPP

Documents annexes

×
Produits Type de produit Forme Matériau du corps Diamètre nominal (DN) Style de filetage raccordement 1 Dimension filetage raccordement 1 (métrique) D.E. tube raccordement 2 (mm)
0501 04 10 Série à pointeau en laiton Robinet à pointeau droit mâle et femelle LAITON NICKELE 4 BSPP G1/8 na
0501 04 13 Série à pointeau en laiton Robinet à pointeau droit mâle et femelle LAITON NICKELE 4 BSPP G1/4 na
0501 06 17 Série à pointeau en laiton Robinet à pointeau droit mâle et femelle LAITON NICKELE 6 BSPP G3/8 na
0502 04 10 Série à pointeau en laiton Robinet à pointeau droit femelle LAITON NICKELE 4 BSPP G1/8 na
0502 04 13 Série à pointeau en laiton Robinet à pointeau droit femelle LAITON NICKELE 4 BSPP G1/4 na
0502 06 17 Série à pointeau en laiton Robinet à pointeau droit femelle LAITON NICKELE 6 BSPP G3/8 na
0502 09 17 Série à pointeau en laiton Robinet à pointeau droit femelle LAITON NICKELE 9 BSPP G3/8 na
0510 04 06 Série à pointeau en laiton Robinet à pointeau droit avec bague laiton de sertissage LAITON NICKELE 4 Métrique M10x1 6
0510 05 08 Série à pointeau en laiton Robinet à pointeau droit avec bague laiton de sertissage LAITON NICKELE 8 Métrique M12x1 8
0510 05 10 Série à pointeau en laiton Robinet à pointeau droit avec bague laiton de sertissage LAITON NICKELE 5 Métrique M16x1,5 10
0531 04 10 Série à pointeau en laiton Robinet à pointeau équerre mâle et femelle LAITON NICKELE 4 BSPP G1/8 na
0531 04 13 Série à pointeau en laiton Robinet à pointeau équerre mâle et femelle LAITON NICKELE 4 BSPP G1/4 na
0531 06 13 Série à pointeau en laiton Robinet à pointeau équerre mâle et femelle LAITON NICKELE 6 BSPP G1/4 na
0531 06 17 Série à pointeau en laiton Robinet à pointeau équerre mâle et femelle LAITON NICKELE 6 BSPP G3/8 na
0531 10 21 Série à pointeau en laiton Robinet à pointeau équerre mâle et femelle LAITON NICKELE 10 BSPP G1/2 na
0532 06 13 Série à pointeau en laiton Robinet à pointeau équerre femelle LAITON NICKELE 6 BSPP G1/4 na
0532 04 10 Série à pointeau en laiton Robinet à pointeau équerre femelle LAITON NICKELE 4 BSPP G1/8 na
0532 04 13 Série à pointeau en laiton Robinet à pointeau équerre femelle LAITON NICKELE 4 BSPP G1/4 na
0562 05 10 Série à pointeau en laiton Purge à pointeau mâle Laiton 5 BSPP G1/8 na
0562 05 13 Série à pointeau en laiton Purge à pointeau mâle Laiton 5 BSPP G1/4 na
0562 05 60 Série à pointeau en laiton Purge à pointeau mâle Laiton 5 Métrique M10x1 na
0563 05 14 Série à pointeau en laiton Purge à pointeau mâle Laiton 5 NPT NPT1/4 na
0591 03 10 Série à pointeau en acier inoxydable Robinet à pointeau femelle ACIER INOXYDABLE 316L 3 BSPP G1/8 na
0591 04 13 Série à pointeau en acier inoxydable Robinet à pointeau femelle ACIER INOXYDABLE 316L 4 BSPP G1/4 na
0591 05 17 Série à pointeau en acier inoxydable Robinet à pointeau femelle ACIER INOXYDABLE 316L 5 BSPP G3/8 na
0591 06 21 Série à pointeau en acier inoxydable Robinet à pointeau femelle ACIER INOXYDABLE 316L 6 BSPP G1/2 na
0627 00 13 Série à pointeau en laiton Robinet de manomètre à purge avec levier femelle LAITON NICKELE na BSPP G1/4 na
0630 06 13 Série à pointeau en laiton Soupape de sureté à échappement libre mâle Laiton na BSPP G1/4 na

688037
A43098