OSPE25-B entraînement par courroie, guidage palier lisse, actionneur linéaire électrique sans tige | France

OSPE25-B entraînement par courroie, guidage palier lisse, actionneur linéaire électrique sans tige | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.

OSPE25-B entraînement par courroie, guidage palier lisse, actionneur linéaire électrique sans tige

Avec un grand choix de chariots, de guidages, de montages et une protection IP54, plus d'autres fonctionnalités personnalisables l'OSPE-B 25 est conçu pour être notre positionneur le plus polyvalent et économique. Charges jusqu'à 160N

Caractéristiques techniques

  • Type de produit : Linear Actuator
  • Technologie : Electromechanical
  • Série de produits : OSP-E
  • Largeur du profilé : 41 mm
  • Type d'axe d'entraînement : Courroie
  • Type de roulement : Guidage palier lisse, PROLINE Roller Guide, POWERSLIDE Roller Guide
  • Longueur de course maximale : 3000 mm, 118 inch
  • Vitesse de service maximale : 2 m/sec, 79 inch/sec
  • Accélération maximale : 10 m/sec2, 393 inch/sec2
  • Poussée maximale : FX: 50 N, FX: 11 lb
  • Capacité de charge : FZ: 0 - 160 N, FZ: 986 N (PROLINE), FZ: 1190 N (POWERSLIDE)
  • Reproductibilité : ±: 0.05 mm, ±: 0.002 inch
  • Option de poulie guide : Non
  • Protection supplémentaire incluse : Bande de protection acier
  • Résistance à la corrosion incluse : Non
  • Spécifications respectées : Certifié salle blanche (option personnalisée)
  • Type de retour d'information : Non
Safety Warning

Description complète du produit

Avec trois tailles différentes, de multiple options de guidage, de montage et de chariot, une protection intégrée étanche offrant une protection IP65, ainsi qu'une multitude d'autres fonctionnalités personnalisables, l'actionneur linéaire OSPE-B est conçu pour être notre positionneur le plus polyvalent et économique.

Avec sa conception éprouvée, l'actionneur OSPE...B  est vraiment leader de l'industrie pour sa capacité à couvrir un très large éventail d'applications de positionnement linéaire point à point . La taille compacte de l'OSPE...B combinée avec son extrême flexibilité et sa configurabilité maximale, font de l'OSPE ... B un actionneur facile à intégrer dans n'importe quelle  machine.

La conception à patins lisses intégrée au chariot de l'OSPE ... B permet un déplacement fluide de la charge tout en offrant un ensemble très économique à haute valeur ajoutée. Pour augmenter la flexibilité de l'OSPE...B, il est également proposé avec deux options de guidage externes différentes intégrées à l'actionneur. Ces options de guidage optimisent réellement la performance de cet actionneur, et peuvent être montées dans toutes les positions (haut, bas, ou sur le côté de l'actionneur) et même montées sur les actionneurs existants.

Caractéristiques OSPE25-B actionneur linéaire sans tige à entraînement par courroie, guidage à patins lisses:
• Largeur de profil: 41 mm
• Capacité de charge jusqu'à 160 N (jusqu'à 1549 N avec options de guidage externes)
• Force de poussée max. de 50 N
• Courses standards jusqu'à 3000 mm
• Vitesse max jusqu'à 2 m / s
• Répétabilité en position de +/- 0,05 mm
• Système de guidage et entraînement intégrés
• Guides PowerSlide et ProLine en options pour des caractéristiques de performance étendues
• Option chariot deux-parties et Tandem
• Ensembles pré-configurés de moteur, réducteur et contrôleur en option
• Large gamme d'accessoires et de fixations
• Protection IP54
• Gamme de température ambiante -30 ° C à + 80 ° C

Documents annexes

×

688037
A87859