Joint de piston Prädifa série Z5 | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Diamètre extérieur (mm)

Diamètre intérieur (mm)

Hauteur des éléments (mm)

Largeur de la gorge

Température de service minimale (C)

Température de service maximale (C)

Matériau du joint

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
Joint de piston Prädifa série Z5

Joint de piston Prädifa série Z5

Joint de piston pour vérins pneumatiques double effet. Profil en forme de U avec fonction de guidage. Version haute température disponible.

Caractéristiques techniques

  • Température de service maximale : 80 to 200 °C
  • Type d'application thermique : High Temperature (< 205°C), Low Temperature (< -35 C), Expanded Low and High Temperature (< -35 to 140°C), Standard Moderate Temperature (-35 to 100°C)
  • FluideMédia : Pneumatic
  • Options de matériaux polymères : Nitrile Butadiene Rubber (NBR, XNBR), Fluorocarbon Rubber (FKM, FPM), Hydrogenated Nitrile Butadiene Rubber (HNBR, HSN)
  • Pression de service maximale : 16 bar
  • Température de service minimale : -50 to -20 °C
  • Vitesse de surface maximale : 1 m/sec
  • Unité de mesure : Length: mm
  • Mécanisme d'amortissement : No
  • Pression nominale : Pneumatic Pressure (< 16 bar)
Safety Warning

Description complète du produit

Le joint de piston pneumatique série Z5 est un double joint à lèvres intégrant une surface de guidage pour les pistons double effet. Le joint possède deux lèvres d'étanchéité pour offrir des performances d'étanchéité particulièrement élevées.

• Géométrie optimisée pour l'application et matières adaptées à une utilisation dans de l'air lubrifié ou exempt d'huile (après lubrification initiale au montage).
• Pièce d'étanchéité multifonctionnelle. La zone de guidage au niveau de la pièce d'étanchéité assure la fonction de guidage dans le vérin. Cependant, compte tenu de sa géométrie, la pièce d'étanchéité n'est pas adaptée à l'absorption de grandes forces radiales ni aux longues courses.
• Empêche le contact entre les surfaces métalliques du piston et du vérin. Idéal pour les vérins en alliage léger et en plastique (rainurage).
• Bonne résistance à l'usure.
• Fonctionnement sans à-coups grâce à la géométrie parfaite des lèvres d'étanchéité qui retiennent le lubrifiant.
• Montage simplifié.
• Montage possible sur piston monobloc.
• Résistance aux hautes températures si la matière choisie est adaptée.
• Excellente résistance aux fluides si la matière choisie est adaptée.
• Montage dans des logements ouverts avec collier de maintien.

Domaine d'application :
Vérins pneumatiques

Documents annexes

×
Produits Diamètre extérieur (mm) Diamètre intérieur (mm) Hauteur des éléments (mm) Largeur de la gorge Température de service minimale (C) Température de service maximale (C) Matériau du joint
Z5A088N3578 100 88 21 23 -30 100 N3578
Z5A088N8602 100 88 21 23 -50 80 N8602
Z5A089N3578 100 90 16 18 -30 100 N3578
Z5A089V3681 100 90 16 18 -20 200 V3681
Z5C511N3578 125 113 15 17 -30 100 N3578
Z5C513N3578 125 113 21 23 -30 100 N3578
Z5D017N3569 130 120 17 19 -45 100 N3569
Z5D017N3578 130 120 17 19 -30 100 N3578
Z5D017N8602 130 120 17 19 -50 80 N8602
Z5E028N3578 140 128 21 23 -30 100 N3578
Z5F014N3569 150 140 17 19 -45 100 N3569
Z5F014N3578 150 140 17 19 -30 100 N3578
Z5G045N3510 160 145 26 29 -20 150 N3510
Z5G045N3578 160 145 26 29 -30 100 N3578
Z5G045V3681 160 145 26 29 -20 200 V3681
Z5L085N3578 200 185 26 29 -30 100 N3578
Z51610N3578 16 10 10.5 12 -30 100 N3578
Z51812N3578 18 12 10.5 12 -30 100 N3578
Z52014N3578 20 14 10.5 12 -30 100 N3578
Z52518N3578 25 18 12 13 -30 100 N3578
Z52822N3578 28 22 10.5 12 -30 100 N3578
Z53023N3578 30 23 12 13 -30 100 N3578
Z53225N3578 32 25 12 13 -30 100 N3578
Z53225V3681 32 25 12 13 -20 200 V3681
Z53528N3578 35 28 12 13 -30 100 N3578
Z54033N3573 40 33 12 13 -20 150 N3573
Z54033N3578 40 33 12 13 -30 100 N3578
Z54033V3681 40 33 12 13 -20 200 V3681
Z54538N3578 45 38 12 13 -30 100 N3578
Z54538V3681 45 38 12 13 -20 200 V3681
Z55043N3578 50 43 12 13 -30 100 N3578
Z55043N8602 50 43 12 13 -50 80 N8602
Z55043V3681 50 43 12 13 -20 200 V3681
Z55244V8550 52 44 13 15 -25 200 V8550
Z55446N3578 54 46 13 15 -30 100 N3578
Z55446N8526 54 46 13 15 -35 130 N8526
Z56353N3578 63 53 17 19 -30 100 N3578
Z56353N8602 63 53 17 19 -50 80 N8602
Z56353V3681 63 53 17 19 -20 200 V3681
Z56356N3573 63 56 12 13 -20 150 N3573
Z56356N3578 63 56 12 13 -30 100 N3578
Z56356N8602 63 56 12 13 -50 80 N8602
Z56356V3681 63 56 12 13 -20 200 V3681
Z57007N3578 70 62 13 15 -30 100 N3578
Z57007V3681 70 62 13 15 -20 200 V3681
Z57666N3578 76 66 18 20 -30 100 N3578
Z58067N3578 80 72 13 15 -30 100 N3578
Z58067N8526 80 72 13 15 -35 130 N8526
Z58067V3681 80 72 13 15 -20 200 V3681
Z58070N3578 80 70 18 20 -30 100 N3578
Z58070V3681 80 70 18 20 -20 200 V3681

688037
687424