Distributeur manuel pneumatique - Série B45/53 | France

Distributeur manuel pneumatique - Série B45/53 | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.

Distributeur manuel pneumatique - Série B45/53

Distributeur manuel pneumatique - Série B45/53

Avec leur design compact, les distributeurs de la série B45/53 sont une solution adaptée aux applications manuelles et mécaniques. Leur construction modulaire permet de raccorder différents mécanismes à l'actionneur et aux dispositifs de retour.

Caractéristiques techniques

  • Température de service maximale : 176.0 °F, 14.0 °C
  • Température de service minimale : 14.0 °F, 80.0 °C
  • Pression de service maximale : 150.0 psig
  • Type de vanne : Spool valve
  • Nombre de positions : 2, 3
  • Nombre d'orifices : 3, 5
  • Type de commande : Manual or Mechanical Operated
  • Fonction override : Plunger, roller, push buttons, lever
  • Type de montage : Inline
  • Taille de l'orifice : 1/8" | 1/4"
  • Type d'orifice : BSPP
  • Débit maximal : 1,77 Cv, 1740 L/min
  • Coefficient de débit nominal : 330 to 1050 L/min
  • Pression nominale : VAC to 150 psig, VAC to 10 bar
  • Température de service : -10 to 80 °C, 14 to 176 °F
  • FluideMédia : Air
  • Lubrifiant : Non lube
  • Matériau du corps : Aluminium
  • Matériau du joint : Viton
Safety Warning

Description complète du produit

Avec leur design compact, les distributeurs de la série B43/53 sont une solution adaptée aux applications manuelles et mécaniques. Leur construction modulaire permet de raccorder différents mécanismes à l'actionneur et aux dispositifs de retour. Les distributeurs Midget et Intermediate sont conçus pour exercer une force équilibrée sur tout le tiroir. Ainsi, les distributeurs 3/2 peuvent être raccordés normalement ouverts ou normalement fermés en changeant l'entrée d'alimentation de l'orifice 1 à l'orifice 3. Les forces exercées sur le tiroir sont équilibrées. Les distributeurs 5/2 peuvent donc être raccordées de différentes façons en fonction des différentes pressions requises par les applications au niveau du distributeur. Le distributeur Midget G1/8 a une course courte et un tiroir léger. Les vitesses de fonctionnement peuvent donc être élevées. Ces distributeurs ont été testés à plus de 3 000 cycles par minute.

       • Fonction(s) : 3/2, 5/2 , 3/3, 5/3
       • Actionnement : Actionnement mécanique ou manuel
       • Actionneur manuel : Levier, boutons-poussoirs
       • Type de montage : En ligne
       • Tailles d'orifice (pouces) : 1/8"
       • Type d'orifice : BSPP
       • Cv (Midget B43) : 0,24
       • Cv (Intermediate B53) : 1,02
       •  Plage de pression : (PSIG) de Vide à 145 ou (bar) de Vide à 10
       •  Plage de température : (C) de -10 à 80 ou (F) de 14 à 176
       •  Milieu : Air
       • Lubrification : Sans lubrifiant
       • Matériau du corps : Aluminium
       • Matériau d'étanchéité : Viton

Documents annexes

×
Produits

688037
A87859